パーチクルボード通販・販売特集
パーチクルボードの特集ページです。
スタンダードパネル 木製ボード (カット品)やシムプレートなどパーチクルボードに関する商品を探せます。
スタンダードパネル 木製ボード (カット品)
SFシリーズ対応。スタンダードパネル 木製ボード
【特長】
作業ボード:
・軽量コンパクト設計で強度、デザイン性に優れています。
・帯電防止ボード、導電ボードは電気抵抗を下げ、電子部品の組立用ボードとして最適です。
メラミン樹脂コーティングボード:
・一般的にテーブル、家具、パーテーション等に使用され、汚れが付きにくく、ぬれぞうきんや中性洗剤などで簡単にお手入れできます。
もっと読むシムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
アルミフリープレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
- CAD:
- 2D
- /3D
フリーサイズ木製基板
【特長】基板用途にぴったりな木製のフリーサイズパネルです。
積層合板の平板パネルです。
1mm単位でサイズを選択できます。
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
PETプレート
板厚1~8㎜のPETプレートです。
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。
■板厚0.5~2㎜はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
SS400フリープレート(WEB掲載品)
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
機械工業系で使用されるもっとも汎用的な材質です。熱処理を施さず使用されることが一般的です。
選定画面は
こちら
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
【クリーン洗浄品】カバーパネル -板金- | 【クリーン洗浄品】カバーパネル 板金(ステンレス)ー形状選定タイプー | 【クリーン洗浄品】オムロンモバイルロボットLD60/90 対応天板プレート | 塗装パネル-丸穴タイプ- | 保護シート付ステンレスパネル |
ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
- | - | 46,735円~ | - | - |
4日目~ | 8日目 | 12日目 | 5日目 | 5日目 |
RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS非対応 | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) |
クリーン洗浄 | クリーン洗浄 | クリーン洗浄 | 該当なし | 該当なし |
対象 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます