パレット はかり通販・販売特集
パレット はかりの特集ページです。
パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズや検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズなどパレット はかりに関する商品を探せます。
パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ
0
フォークリフトで簡単に運搬可能(パレット一体型)
【特長】
・ひょう量600kg~1200kg、最小表示0.1kg~0.5kg
・倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
・切り出し計量機能:フレコンバック計量など
・個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付
・メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類
・表示器スタンド標準装備
【用途】
・農作物(穀物等)の出荷用計量での使用。
・産業廃棄物の計量や、工場での原材料入荷重量検査での使用。
もっと読む- 一部SALE 2025/03/31まで
- 数量スライド割引
防塵・防水はかりウォーターボーイ 検定付 SK1000iWP/SK2000iWP
0
検定付き防塵・防水はかりSK-iWPシリーズ使用地区限定タイプ
【特長】
・ひょう量1,000~2,000g、最小表示1~2g、取引証明用(検定済品)精度等級3級
・ステンレス製計量皿、ステンレスボディのデジタルスケール
・ジャバッと洗えて安心、衛生的で長持ち。水没には適さない。(防塵・防水IP65)
・大型液晶表示(文字高25mm)、大型計量皿(232×192mm)
・オートパワーオフの省エネ設計、風袋引き機能
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
もっと読む上皿はかり(取引証明用)
【特長】
・大きく見やすい目盛板、大きな物も計りやすい、ワイドな平皿仕様です。(YSDシリーズ)
【用途】
・取引証明用(国家検定品)。
・荷物の受け入れ、出荷工程で使えます。
もっと読むデジタル上皿はかり 取引証明用
0
水に強い防塵、防水構造のデジタル上皿はかりとアダプター。
【特長】
・文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用、バックライト機能付。
・付属のステンレス皿で衛生的な計量が可能で、取り外して水洗いができる。
・操作しないと約9分間で電源が切れるオートパワーオフ機能付、風袋引機能付で容器の重さを引いた測定可。
・検定証印付で製造年と製造番号、検定された年・月が明記されている。
【用途】
・農作物、水産物など様々な計量に利用可能。
もっと読むデジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
【特長】
・計量皿までの高さ(全高)が低く、載せ降ろしが容易で、連続作業の負担を軽減します。
・ワンタッチで計量皿の重さをゼロにできます。(風袋引き可能)
・電源を入れたらすぐ計量できます。
・大きく見やすいデジタル表示で見誤りが少なく、正確な計量により計量物の無駄を削減します。
【用途】
・鉱工業、農林水産業、サービス業、教育。
もっと読む通常価格(税別) :
6,113円~
一部当日出荷可能
デジタル上皿はかり 取引証明以外用
0
【特長】
・水に強い防塵・防水構造です
・文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました
・バックライト機能付です
・付属のステンレス皿で衛生的な計量が可能です。取り外して水洗いができます
・操作しないと約9分間で電源が切れるオートパワーオフ機能付です
・風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます
・ACアダプタは別売りです
【用途】
・農作物、水産物など様々な計量に
もっと読む- 一部SALE 2025/03/31まで
- 数量スライド割引
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
【特長】
・使いやすい簡単操作で1/2000の高分解能のデジタルはかり
・大型液晶 文字高25mm
・ステンレス(SUS304)製計量皿
・オートパワーオフ:5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器をのせた状態でゼロ表示可能
・乾電池(別売)とACアダプタ(別売品:AX-TB196)の2電源方式
【用途】
・農家での作物梱包
・各色ペンキ配合時の計量
・食品産業など各種工場の加工現場
もっと読む- 一部SALE 2025/03/31まで
- 数量スライド割引
防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ
0
検定付き防塵・防水はかりSK-iWPシリーズ。
【特長】
・ひょう量5,000g〜30kg、最小表示5g〜0.05kg、取引証明用(検定済品)精度等級4級。
・ステンレス製計量皿、ステンレスボディのデジタルスケール。
・ジャバッと洗えて安心、衛生的で長持ち。水没には適さない。(防塵・防水IP65)
・大型液晶表示(文字高25mm)、大型計量皿(232×192mm)
・オートパワーオフの省エネ設計、風袋引き機能。
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
もっと読むデジタルはかり 取引証明以外用
0
細かい部品の計量に便利なデジタルはかり。
【特長】
・持ち運びに便利なコンパクトサイズです
・風袋引機能付で容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できます
・バックライト機能で暗い場所でも測れる
・見やすくシンプルな白文字液晶表示で暗い場所でも使用可能です
・オートパワーオフ機能付で約2分で自動的に電源がオフに
・校正用100g分銅付き
【用途】
・細かく小さな部品などの計量、個数計算に
もっと読む