パルスジェネレータ通販・販売特集
パルスジェネレータの特集ページです。
ファイバユニット E32や電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ステップモータ・ サーボモータなどパルスジェネレータに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ファイバユニット E32
さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
【特長】
・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ステッピングモーター CVDシリーズ
0
【特長】
・ステッピングモーター駆動用DC電源入力のドライバです
・2相ステッピングモーター用(バイポーラ駆動/ユニポーラ駆動)、5相ステッピングモーター用をご用意しています
・低振動設計ドライバにマイクロステップ機能を搭載し、より一層の低振動・低騒音駆動が可能です
ステッピングモーター AZシリーズ
0
【特長】
・ 新開発ABZOセンサ搭載
・外部センサ不要
・原点復帰時間の短縮
・バッテリ不要
・省エネルギー・低発熱
・システム構成に合わせて選べる3つのドライバ
・データ設定ソフトMEXE02で実現できる簡単操作
もっと読むギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むブラシレスモーター BLMシリーズ
0
【ブランド】オリエンタルモーター
【電圧仕様】
・AC100V
・AC200V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
【特長】
・新型コネクタ
・ステンレスシャフトを標準装備
・引き出し方向を選んで、ダイレクト接続できるケーブル
・小型・高出力、高効率化設計
・食品機械用H1グリース対応(コネクタタイプ 平行軸ギヤヘッドGFVギヤのみ)
・モーター・ドライバのユニット効率が大幅にアップ
・モーターとギヤヘッドは組み付け済み
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む