パルス 信号 発生 器通販・販売特集
パルス 信号 発生 器の特集ページです。
Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルス発生器や回転検出器信号ケーブル MX-505などパルス 信号 発生 器に関する商品を探せます。
Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルス発生器
0
モーション専用機器 手動パルス発生器。
【特長】
・パルス分解能:25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)
・許容軸荷重:ラジアル荷重 19.6N、スラスト荷重 9.8N
・許容回転数:200r/min(通常回転時)電圧出力
・MR-J4-A_-RJ、MR-J4-DUA_-RJ用、MR-J3-T用、MR-JN用
もっと読む回転検出器信号ケーブル MX-505
0
ケーブル無しのMP-900/9000シリーズ等と端子台入力との接続に最適な信号ケーブル。
【特長】
・信号ケーブル5M。
・ケーブル種類P2(2芯外シールド付ケーブル)。
回転検出器信号ケーブルMX-101
0
高周波同軸ケーブル。
【特長】
・入力用BNCコネクタを持たないカウンタは不可。
・信号ケーブル1.5MBNCケーブル出力のMP-900/9000シリーズ等とBNC入力との接続。
【用途】
・入力接栓が端子台の表示器と接続する場合は(MX-100シリーズ MX-603)ケーブルで接続可能。
もっと読む直流信号発生器
0
工場、発電所、ビルなどの計装システムのチェックや温調機器、分電盤のチェックに。
【商品仕様】
・出力範囲…定電圧:0~±25V、定電流:0~±25mA
・出力精度…定電圧:設定の±0.03±300μV(0~±2.5V)、設定の±0.03±3mV(0~±25V)
定電流:設定の±0.03%、±3μA
・測定範囲…電圧:0~±28V、電流:0~±28mA、温度:-25~+80℃
・測定精度…電圧:±0.03%rdg.±300μV(0~±2.8V)、±0.03%rdg.±3mV(0~±28V)、電流:±0.03%rdg.±3μA、温度:±0.5℃
・サンプリングレート…1.67回/s
・電源…単3電池×4本(付属)
・サイズ…104(W)×58(D)×180(H)mm
・重量…710g
・JAN:4548745364200
もっと読む回転検出器信号ケーブルMX-105
0
高周波同軸ケーブル。
【特長】
・入力用BNCコネクタを持たないカウンタは不可。
・信号ケーブル1.5MBNCケーブル出力のMP-900/9000シリーズ等とBNC入力との接続。
【用途】
・入力接栓が端子台の表示器と接続する場合は(MX-100シリーズ MX-603)ケーブルで接続可能。
もっと読むRFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ
0
【特長】
・最高周波数:2.1GHz、3.6GHz
・振幅精度:最高<0.5dB(代表値)
・振幅レンジ:-110dBm~ +13dBm(100kHz以上)
・位相ノイズ:<-112dBc/Hz, 20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz,代表値)
・標準2ppm内部クロック, 5ppb 高安定度クロック(オプション)
・標準AM/FM/PM アナログ変調
・パルス変調:オン-オフ比率 70dB,パルストレイン(オプション)
・内部/外部変調モードサポート
・低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載
・インターフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
0
高速加減算パルス。
計測、加減算パルスメータ。
【特長】
・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。
・ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適。
・積算パルス入力は50kHz、位相差パルスは25kHz、加減算パルスは30kHzになります。
・カウント値を任意の値に換算します。
・DeviceNetタイプをシリーズ化。
・1パルスあたりの長さを任意に設定することができます。
・送り量表示や位置モニタ表示をさせるなどに有効です。
・運転状態の傾向を見せる!ポジションメータ搭載。
【用途】
・コンベア上のワーク数カウントやパルス数入力計測による定尺切断等に使用。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
回転パルスメータ K3HB-R
0
50kHzの高速計測可能なデジタル回転/パルスメータ。
【特長】
・50kHzの高速パルス計測
・ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を最大50kHzまでの高速パルス計測に対応
・高速回転体の回転計測に対応できます
・回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
・さまざまなパルス計測用途に対応すべく、回転/パルス計測に関した6種類の計測動作ファンクションを1種類で対応
・ポジションメータ搭載
・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
もっと読むパルスエンジンアワーメータ
0
【特長】
・ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。
・ダイレクトイグニションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
【用途】
・ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理に。
【材質】
・本体、ケース:ABS
もっと読むOPPAMA パルス エンジンアワーメータ
0
【特長】
・ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。
・100時間で「OIL」という表示をし、メンテナンスのタイミングをお知らせします。
【用途】
・ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理に。
【材質】
・本体ケースABS樹脂
【セット内容】
・アンテナリード線×1本
・面ファスナー
もっと読む