パネルメータ電流計通販・販売特集
パネルメータ電流計の特集ページです。
コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)やコンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)などパネルメータ電流計に関する商品を探せます。
直流電流計デジタルパネルメータモジュール
すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電流計。
【特長】
・DIN規格72×36(mm)電流計(P72C)。
・DIN規格96×48(mm)電流計(P96C)。
・2000カウントDPM(電流計P72C)。
・4000カウントDPM(電流計P96C)。
・基板上のコネクタ差し替えによるレンジ設定。
【用途】
・溶接機等の電流管理、モーター負荷電流の管理に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
5,000円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。
【特長】
・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替
・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載
・外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開
・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造
【用途】
・電圧・電流信号などアナログ量の計測表示が必要な装置ラインで使われる
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
直流電圧・電流測定用小型表示器。
【特長】
・24mm×48mmのサイズパネル。
・小型DINサイズローコスト設計。
・他測定アイテム A2000シリーズとの併用でデザイン統一が可能。
・入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能。
・明るい場所でも見やすい高輝度表示オプションあり。
【用途】
・直流電源部表示他、各種電圧電流表示に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
温度パネルメータ K3HB-H
0
動作判定を表示色で見せ、緑/赤2色表示切替ができるデジタルパネルメータ。
【特長】
・50回/s(20ms)の高速サンプリング、0.01℃の白金測温抵抗体Pt100の高分解能。
・熱電対センサ(各レンジ)でも0.1℃の分解能、温度入力補正は設定容易な2点補正。
・DeviceNetタイプをシリーズ化。
・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
【用途】
・温度指示や各種プロセス計測指示に利用可能。
・温度などアナログ量の計測表示が必要な装置ラインに最適。
もっと読む高精度クランプ式漏れ電流計
0
【特長】
・CT内径40mmで最大300Aまで測定可能です
・中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ機能付きです
・読み取りやすい大画面表示です
【用途】
・電気工事・保守・メンテナンス
・電流・漏れ電流測定
もっと読むYS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)
0
YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)。
【特長】
・送配電線路、負荷機器などの電流計測に使用。
・動作原理:可動鉄片形。
・サイズ:横82×縦82mm。
【用途】
・交流回路の電流を計測・表示する計器。
もっと読む