パナソニック ee スイッチ 200v通販・販売特集
パナソニック ee スイッチ 200vの特集ページです。
光線式起動スイッチ SW-100シリーズや波動スイッチ DS-059シリーズなどパナソニック ee スイッチ 200vに関する商品を探せます。
キャノピスイッチ
Panasonic 照明(オプション・その他) 小型キャノピスイッチ。
オペレーターキースイッチ
0
【特長】
・マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します
・特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です
・コンパクトでスペースをとりません
・取付けが容易です
【用途】
・各種コンピュータ・警報装置・在庫管理機器
もっと読む- CAD:
- 2D
小形ロッカースイッチ A8L
高容量開閉用のロッカースイッチ。
【特長】
・独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現
・切れ味が良く、ソフトな操作感触
・ワンタッチ取りつけが可能
・接点ギャップ3mm以上
【用途】
・様々な機器での電源スイッチや切替スイッチとして使用
もっと読むロッカースイッチ A8A
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。
【特長】
・独自のリーフばね機構により、発熱を低減
・独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現
・電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備
・接点ギャップ3mm以上
・キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備
・UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合
【用途】
・操作用スイッチとしてFA装置、非FA装置で広く使える
もっと読むオペレーターキースイッチ S-102
0
【特長】
・マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。
・特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。
・コンパクトでスペースをとりません。
・取付けが容易です。
【用途】
・各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器。
もっと読む- CAD:
- 2D
切換カバースイッチ DCS
0
【特長】
・カバーは封印可能です
・取付方法:ネジ止め
【用途】
・回路の切換(双投)
もっと読む通常価格(税別) :
3,690円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ドア用電源スイッチ【D2D】
【特長】
・接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。
・電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。
・2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。
・メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意。
・主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
LED多目的灯非接触スイッチ
【特長】
・手をサッとかざすだけで電源をON/OFFし、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。
※検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。
※検知範囲内に手の届く場所に取り付けてください。
・導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るくなります。
・薄型スリムなので簡単に取り付け可能です。
・手が汚れていても安心です。
もっと読む