パナソニック 厚 鋼 電線 管通販・販売特集
パナソニック 厚 鋼 電線 管の特集ページです。
コンビネーションカップリング(ケイフレックス+厚鋼/薄鋼電線管)やコンビネーションカップリング(ケイフレックス+鋼製電線管・厚鋼電線管用)【1~2個入り】などパナソニック 厚 鋼 電線 管に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
コンビネーションカップリング(ケイフレックス+厚鋼/薄鋼電線管)
0
ケイフレックス用コンビネーションカップリング。
【特長】
・トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行う。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+90℃。
【用途】
・ケイフレックスとねじなしの鋼製電線管を接続するための防水型のコンビネーションカップリング。
もっと読むコンビネーションカップリング(ケイフレックス+鋼製電線管・厚鋼電線管用)【1~2個入り】
0
ケイフレックス用コンビネーションカップリング。
【特長】
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・ケイフレックス側の保護等級IP67に適合。
・使用時の温度範囲は-20~+90℃。
・ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#12~54は1000N(JIS のヘビー)、#70以上は2500N(JIS のベリーヘビー)です。
【用途】
・ケイフレックスと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
もっと読むノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)【1~20個入り】
金属管オプション、標準プリカ用コネクタ。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ねじ込み方式。
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・非防水仕様。
・使用時の温度範囲は-45℃~+150℃。
・鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
・プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
【用途】
・プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
西田 電線管用チャッカー 薄鋼電線管刃物用セット(厚鋼・薄鋼電線管用)
0
【特長】
・ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
・チャッカー・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
【用途】
・鋼材穴あけ打抜き用
・電線管用の穴あけ作業用。
【材質】
・炭素鋼鋼材
・工具鋼
【セット内容】
・電線管用チャッカー、CL-LSB大軸、ねじなし刃物4点
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
防水コンビネーションカップリング(防水プリカ+ねじなし鋼製電線管)
0
防水プリカとねじなしの鋼製電線管を接続するための、防水型のコンビネーションカップリングです。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
・トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行う。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP65に適合している。
・使用時の温度範囲は-25~+90℃。
【用途】
・防水プリカとねじなしの鋼製電線管の接続用として。
・WKIは、ケーブル工事に使用可能。
もっと読むC.T.G厚鋼電線管ねじタップ
0
簡単に誰でも使用でき、貴重な生産時間を最小限に短縮し、作業能率を向上。
通常価格(税別) :
9,995円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
防水コンビネーションカップリング(防水プリカ+ねじ付き鋼製電線管)【1~20個入り】
0
【特長】
・防水プリカと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
・プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
・鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。
・プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・防水プリカチューブ側の保護等級IP66に適合している。
・使用時の温度範囲は-25~+90℃。
もっと読む金属製コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
0
金属管オプション、ケイフレックス用コネクタ。
【特長】
・薄鋼電線管おねじ付きのコネクタ。
・接続ねじの先端には黄色インシュレータが取付いているため、絶縁ブッシングの取付けは必要ない。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+90℃。
【用途】
・ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ。
もっと読む