パイプ 絞り通販・販売特集
パイプ 絞りの特集ページです。
薄肉研磨ステンレスパイプやスウェイジングパイプなどパイプ 絞りに関する商品を探せます。
薄肉研磨ステンレスパイプ
肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)
パイプを曲げる場合はパイプ曲げ工具などをご使用ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
スウェイジングパイプ
0
SUHパイプ、ECOパイプに差し込めるパイプ。
【特長】
・SUHパイプ(t=0.9)の片側(L=62mm)をφ24(直径24mm)に絞ったパイプ。
・SUHパイプ(t=0.7)、ECOパイプ(t=0.7)に差し込むことが可能。
・全体の長さはL=201程度の1種類のみ。
【用途】
・スライドラックやコンベアの取り出し側の抜き差しストッパーとして最適。
・軽量積載の台車の取っ手を取り外し式にしたい場合に最適。
もっと読むステンレス管
【規格追加】
高耐食性のSUS316L(BA管・EP管)を追加いたしました。
半導体/液晶プラント向けに耐食性・溶接性が必要な用途でご利用いただけます。
L20~1000mmの指定寸タイプはクリーンルーム内でカット・一重梱包して出荷いたします。
L2000・4000mmの固定寸タイプはクリーンルーム内で洗浄・二重梱包して出荷いたします。
※L2000mmの在庫状況によっては、クリーンルーム内でL4000mmをL2000mmにカット・一重梱包して出荷する場合がございます。
【特長】
高圧・高温・低温に耐えられる管です。本品はシームレス管になります。
SUS304・SUS316・SUS316Lを幅広く取り揃えておりますので、用途や目的に合わせてお選びください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D