パイプ 研磨通販・販売特集
パイプ 研磨の特集ページです。
薄肉研磨ステンレスパイプや厚肉研磨ステンレスパイプなどパイプ 研磨に関する商品を探せます。
薄肉研磨ステンレスパイプ
肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)
パイプを曲げる場合はパイプ曲げ工具などをご使用ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
研磨用高耐久ゴム砥石【10個入り】
【特長】
・耐久力が高く、形態変化・消耗が非常に少ないです。
・高耐久、低摩擦ゴムを使用し、粉末砥石を使用した磨き用ゴム砥石です。
【用途】
・磨き性能を重視した、面出し仕上げ作業に最適です。
(鉄系金属・非鉄金属の研磨加工、傷消しや表面除去、加工対象の形態を変えずに表面を磨きたい時など)
【対応素材】
・鉄、アルミ、ニッケル、亜鉛、チタン、銅などの合金
【使用限度回転数】
・30000rpm
もっと読む