バフ研磨 青棒通販・販売特集
バフ研磨 青棒の特集ページです。
青棒(酸化クロム) 135×45×30や青棒・白棒などバフ研磨 青棒に関する商品を探せます。
青棒(酸化クロム) 135×45×30
真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどに使用する研磨剤。
【特長】
・仕上研磨用。
【用途】
・フェルト/バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに使用。
もっと読む青棒・白棒
青棒と白棒固形油性研磨剤です。
ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには白棒(品番:WB)、真鍮・鋳・鍛造品・貴金属の仕上げには青棒(品番:GB)のご使用をお勧めします。
【用途】
・ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・上げ研磨。
・鏡面研磨。
もっと読む青棒K-1
【特長】
・綿ハブに使用、仕上げに最適
・オフセットフェルト使用で最高の光沢(鏡面)が得ることが可能
ピカール 白棒NO.100
0
【特長】
・プラスティック用のバフ用研磨剤です。
・万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。
【用途】
・バフ用研磨剤(仕上用)に。
【商品仕様】
・間口(mm):163
・奥行(mm):60
・高さ(mm):40
・容量(g):500
・容量(g):500
・JANコード:4904178700006
・トラスココード:857-1945
・質量:500g
もっと読むピカール 青棒
0
【特長】
・バフ用研磨剤(仕上用)です。
【用途】
・超硬質金属(ニッケル、ステンレスなど)用に。
【商品仕様】
・単品サイズ:H34×W130×D53mm
・JANコード:4904178740002
・トラスココード:852-9509
・質量:400g
もっと読むピカール 白棒NO.150
0
【特長】
・プラスティック用のバフ用研磨剤です。
・万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。
【用途】
・バフ用研磨剤(仕上用)に。
【商品仕様】
・白棒No.150
・JANコード:4904178701003
・トラスココード:852-5469
・質量:500g
もっと読むフェルトバフ 軸径3.0mm
【特長】
・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
・研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
もっと読む白棒1300
【特長】
・サイザルパフに使用
・最高級の仕上がりをお約束する光陽社の研磨剤