バフ研磨通販・販売特集
バフ研磨の特集ページです。
フェルトバフ【5~10個入り】や仕上げ研磨用バフ(軽い研磨や汚れ落とし)などバフ研磨に関する商品を探せます。
フェルトバフ【5~10個入り】
最終仕上げにご使用いただけます。ダイヤモンドペーストとの相性も最適です。
通常価格(税別) :
2,730円~
一部当日出荷可能
青棒・白棒
青棒と白棒固形油性研磨剤です。
ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには白棒(品番:WB)、真鍮・鋳・鍛造品・貴金属の仕上げには青棒(品番:GB)のご使用をお勧めします。
【用途】
・ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・上げ研磨。
・鏡面研磨。
もっと読むリューター 軸付フェルトバフ【3~5個入り】
0
【特長】
・羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
【用途】
・研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
通常価格(税別) :
2,350円~
一部当日出荷可能
研磨用高耐久ゴム砥石【10個入り】
【特長】
・耐久力が高く、形態変化・消耗が非常に少ないです。
・高耐久、低摩擦ゴムを使用し、粉末砥石を使用した磨き用ゴム砥石です。
【用途】
・磨き性能を重視した、面出し仕上げ作業に最適です。
(鉄系金属・非鉄金属の研磨加工、傷消しや表面除去、加工対象の形態を変えずに表面を磨きたい時など)
【対応素材】
・鉄、アルミ、ニッケル、亜鉛、チタン、銅などの合金
【使用限度回転数】
・30000rpm
もっと読むSG フェルトディスク(H)
鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
【特長】
・ソフトタイプは柔らかく、使いやすいです
・ハードタイプは耐久性に優れています
・研磨剤を付けてご使用ください
・バフ研磨の#800仕上げ程度
【用途】
・鏡面
もっと読む薄肉研磨ステンレスパイプ
肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)
パイプを曲げる場合はパイプ曲げ工具などをご使用ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
XEBEC弾性砥石(スティックタイプ・丸棒タイプ)
0
独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用したセラミック砥石をゴム質のバインダに変更し工作物へのあたりを柔らかくました。
傷がつきにくく、光沢が出すことが可能。
【用途】
・アルミ、銅などの非鉄金属の研磨や傷ボカシ
・微細バリとり
【適応工具】
・手仕上げ
もっと読む