バフ 鏡面仕上げ通販・販売特集
バフ 鏡面仕上げの特集ページです。
“茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)【1~5個入り】や羊毛バフ丸シート【5個入り】などバフ 鏡面仕上げに関する商品を探せます。
“茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)【1~5個入り】
青棒を付けて一般金属の仕上げ研磨ができる綿布バフ。
【特長】
・樹脂用トリポリを付けて樹脂の研磨に使用できる。
・製造国:日本。
【用途】
・金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。
・使用工具:ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダー。
もっと読む羊毛バフ丸シート【5個入り】
0
鏡面加工の最終ふき取り用の羊毛バフシート。
【特長】
・鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適している。
【用途】
・鏡面加工の最終ふき取りに。
もっと読むきのこバフ
0
【特長】
・きのこ形状で、どんなR面にもしっかりフィットし、研磨できます。
・R面の鏡面仕上げに、研磨剤を付けてご使用ください。
軸付サイザルホイール 軸径6mm
鏡面仕上げの中仕上げ用。
【特長】
・酸化アルミナ含浸タイプ。
・ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。
・焼け取りに。
・鏡面仕上げの前研磨に。
・コットンホイール研磨前の磨きに最適。
もっと読むフェルトディスク(直接ねじ込み式) ソフトタイプ・ハードタイプ【5個入り】
0
鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取りに便利なフェルトディスク。
【特長】
・用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをする。
・直接ねじ込み式。
・ソフトタイプ、ハードタイプをラインナップ。
・最高使用周速度:41.9m/s(2512m/min)。
・生産国:日本。
【用途】
・鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り。
もっと読むサイザルHGバフディスク【5個入り】
【特長】
・最終仕上げ(鏡面)用にフェルトを加工しました。
・ディスクグラインダーで鏡面加工を行えます。
・回転熱によるヤケをおさえる構造で下地研磨に最適
平型バフ フランネル(布)
0
【特長】
・軸付なので取り付け交換が容易です。
【用途】
・チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。
・フランネル:やわらかいフランネルの積層バフなのでホコリ取り、最終艶出しに最適。
・使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
もっと読む綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0
0
【特長】
・各々の素材を重ね、小径フランジにで固定した軽量ソフトタイプのバフです。
・研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適しています。
・棒材、面材の表面、円筒内面等の仕上げ作業に便利です。
フェルトディスクS【5個入り】
【特長】
・青棒や白棒(別売)を併用することで、金属が鏡面に仕上がります
・軟らかい材質や薄い形状のワークにはS(ソフトタイプ)をお使いください
・作業は低圧・低回転で行うと効果的です
【用途】
・ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨
・鏡面研磨
もっと読む