バナナプラグバナナジャック通販・販売特集
バナナプラグバナナジャックの特集ページです。
BNC⇔バナナプラグハーネスやφ2mmバナナプラグなどバナナプラグバナナジャックに関する商品を探せます。
BNC⇔バナナプラグハーネス
BNCをバナナプラグに変換
【特長】
・ケーブル:RG58AU
・BNCプラグ:RG58AUケーブルーバナナプラグ
・定格電圧:160V、定格電流:0.5A
・使用温度範囲:−20℃〜60℃
もっと読む4mmバナナプラグケーブル【5個入り】
4mmバナナプラグに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。
【特長】
・片側プラグ付き、両端プラグ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・4mmバナナソケットとの接続が可
・使用電線 : UL1007 AWG20
・使用プラグ : TJ-560-**
・製品定格 : AC30V / 3A
もっと読む通常価格(税別) :
1,830円~
一部当日出荷可能
φ4mmバナナプラグ
金メッキ処理を施したバナナプラグ。
Webハーネス対応品。
・分類:バナナプラグ
・定格電流(A):3
・使用温度範囲(℃):-5~105
もっと読む- CAD:
- 2D
バナナプラグ 215シリーズ
本体を指でつまみむき出した電線を入れて放せば結線できるワンタッチ式バナナプラグ。
【特長】
・面倒なはんだ付け不要。
・幅広い電線範囲に対応し単線、より線どちらでも先端処理せず結線可能。
・カバー不要なので、半田のあと「カバーをつけ忘れていた」という事がない。
・電線の抜き差しが容易で繰り返し使用することができる。
・レッド、ブラック、グリーン他9色を用意。
【用途】
・その場にある電線を計測器につなぎたい。
・半田付けや圧着を省きたい。
もっと読む変換ターミナル/バナナジャック⇔BNCプラグ
バナナジャック⇔BNCプラグ変換ターミナル。
・分類:変換ターミナル
・色[その他]:その他
・仕様:BNCプラグ(オス付)φ4mmバナナソケットターミナル
・定格電流(A):10
・メッキ:ニッケルメッキ
・使用温度範囲(℃):-5~50
もっと読む- CAD:
- 2D
変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャック
バナナプラグ⇔BNCジャック変換ターミナル。
・分類:変換ターミナル
・色:黒
・仕様:BNCジャック(メス付)φ4mmバナナプラグ
・定格電流(A):6
・メッキ:ニッケルメッキ
・使用温度範囲(℃):-5~50
もっと読む- CAD:
- 2D
バナナジャック付アース線
0
バナナジャック付きのため、リストストラップを容易に接続でき、導電性マットのアースが簡単に取れます。