バナナプラグ通販・販売特集
バナナプラグの特集ページです。
φ4mmバナナプラグ【1~100個入り】やチップジャック TJ-560シリーズなどバナナプラグに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ニッケルメッキ
4mmバナナプラグケーブル【5個入り】
4mmバナナプラグに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。
【特長】
・片側プラグ付き、両端プラグ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・4mmバナナソケットとの接続が可
・使用電線 : UL1007 AWG20
・使用プラグ : TJ-560-**
・製品定格 : AC30V / 3A
もっと読むφ4mmバナナプラグ
金メッキ処理を施したバナナプラグ。
Webハーネス対応品。
・分類:バナナプラグ
・定格電流(A):3
・使用温度範囲(℃):-5~105
もっと読む- CAD:
- 2D
φ4mmバナナソケット(10A)
最大10Aまで対応可能なバナナソケット。
赤黒の2色ご用意。
【特長】
・計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
・絶縁付テスト用ターミナルを用意
・EN規格取得CEマーキング対応商品も用意
・分類:バナナソケット
・定格電流(A):10
・メッキ:ニッケルメッキ
・使用温度範囲(℃):-5~50
もっと読む- CAD:
- 2D