データアクイジション装置 オムニライトII RM1100
0
【特長】
・耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置
・タッチパネルにより、簡単設定が可能
・7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本語)
・衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ
・用途に応じた測定モードの選択が可能。メモリモード〔内蔵メモリ(2,000,000data/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能〕、ファイリングモード〔SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)〕で高速収録可能
・最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能
・多チャンネル電圧ロガーとして便利
・本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で優れた可搬性を実現
もっと読む