ハイコーキ ジグソー通販・販売特集
ハイコーキ ジグソーの特集ページです。
フラットバー ミガキ平鋼切断品や樹脂製角材[リプラギ]などハイコーキ ジグソーに関する商品を探せます。
樹脂製角材[リプラギ]
0
廃プラスチックを使用した100%リサイクルの角材です。
ポリプロピレン、ポリエチレンを使用しているので有害物質を含まず、破損しても再資源化が可能です。
木材の使用削減に貢献します。
【特長】
・腐食することなく、耐薬品性に優れています。
・木材に比べて高強度です。
・木材に比べて木屑などの発生が少なく、美観を損ねません。
・耐久性に優れているので長期間にわたって使用できます。
・加工がしやすく、木材とほぼ同様の加工が可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
バリ取りカッター
【用途】
・成形部品のパーティングラインなどの仕上げに安全なカッターです。
【用途】
・穴の部分でバリを取ります。
・ベルトサンダーで簡単に再研磨できます。
・硬度HRC45°
もっと読むジグソー用ブレード【3~5個入り】
ジグソー用ブレード。
【特長】
・目的に応じてブレードを選択可能。
【用途】
・ジグソー用に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
1,673円~
一部当日出荷可能
リプラギ® 角材(金型用枕木)【1~4個入り】
【用途】
・金型用の枕木としてご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・コスト:希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているためランニングコストの低減にも繋がります。
・強度:木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
・耐久性:樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
・安全性:PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
・サイズ自在:金型サイズに合わせL500~2000mm(100mm単位)まで自在に長さをお選び頂けます。
・リサイクル可能:廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。
・取っ手オプション:追加工により取っ手をお付けいただけます。
【使用対象】
・木材の金型用枕木をご使用される中で、コスト・耐久性・安全性などに課題を感じられている方
もっと読む- CAD:
- 3D
ジグソーブレード【1~5個入り】
【特長】
・様々な材料(材質・厚み)にベストマッチはブレードを選択可能。
【用途】
・木材、金属はもちろんFRP、ガラスに至るまでの、あらゆる材料の高速切断、極曲線切断、仕上げ切断など。
ロータリバンドソー CB32FB
0
【特長】
・ヘッド回転方式採用
・斜め切断方式で高能率
・油圧バイス方式採用
・帯のこ寸法:周長3,750×幅25.4×厚さ0.9mm
・パイプ外径:320mm
【用途】
・H形鋼、鋼管、ステンレス鋼管、ライニング鋼管、棒鋼などの各種鋼材などの切断
・アルミサッシなどの非鉄金属材料の切断
・プラスチックの切断
もっと読む分電盤パーツ アースバー EB
制御盤のノイズ対策接地用銅バーです。【特長】
・EB-5-30-01は長さ100mmのコンパクトサイズで14本のアースが取れます長さ100mmのコンパクトサイズで14本のアースが取れます
・穴空けタップ加工をしてニッケルメッキ仕上げした銅バー