ノーマルクローズタイプ通販・販売特集
ノーマルクローズタイプの特集ページです。
スイッチ付マグネットキャッチ LE-132NやMRT、MRX、MRY形ロータリスイッチなどノーマルクローズタイプに関する商品を探せます。
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
切換角度を備えた小形ロータリスイッチ。
【特長】
・高い接触信頼性(MRX形)。
・フラックスの浸入をシャットアウト(MRX、MRY形)。
・小形で高い電流容量(MRY形)。
・大きな切換角度(MRT形)。
・MRT、MRX、MRY:ノンショーティング。
・操作部形状:シャフトタイプ。
・端子形状:はんだ端子。
・形状:丸型。
もっと読む通常価格(税別) :
1,424円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】
0
ロック強度3000N
【特長】
・安全回路に2回路+モニタ用接点が2っで多彩なモニタリングパターンが実現可能。
・金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されたよる危険を回避。
・背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。
・保護構造 IP67。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
セーフティ・ドアスイッチ D4BS
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。
【特長】
・CEマーキング適合に対応するEN(TÜV)規格取得
・UL、CSAの認証を取得
・直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離
・EN規格の直接開路動作認証はスイッチに→マークで表示
・専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止
・-40~+80℃と広範囲な温度仕様
・スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ
0
簡単・確実・押ボタン!
【特長】
・ガタついた扉でもスムーズにしっかりロック
・ハンドルを回すだけで扉を施開錠
・作業者の安全を確保するパドロックプレートを標準内蔵
・安全スイッチはロックあり/なしが選択可能
・ソレノイドの動作状態がLED表示灯で確認可能(HS5E-□L形使用時)
もっと読む電磁ロック・セーフティドアスイッチ【D4BL】
0
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除。
【特長】
・ 操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。
・ CEマーキング適合に対応するEN(TÜV)規格取得。
・ UL、CSA、CCCの認証を取得。
・ 直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。
・ リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。
・ 本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P,13の保護構造を実現。
・ コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。
・ 動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。
・ ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D