エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・樹脂製)
より均等にエアーを噴射する独特のフラットデザイン。優れた耐熱・耐薬品性のPPS製。
作業環境に優しい静音設計。
【特長】
・TAIFUJetシリーズは周囲の空気を巻き込んで、増幅させたエアーを強烈に噴射する斬新な構造です。均等で強い噴射力を得られるよう独特なデザインを施し、静音、直進性においても優れた性能を発揮します。
・省エネルギー(増幅エアー量)&高打力:TAIFUJetは周囲の空気を巻き込んでエアーを増幅させる独特のデザインです。少ないエアー消費量でも、強力にエアーを噴射します。
・静音設計:TAIFUJetは作業環境に優しい、静音設計はもちろんのこと、用途に合わせてフラットタイプとラウンドタイプを用意しています。
・打力の均等性:TAIFUJetはより均等にエアーを噴射する独特のデザインです。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴霧の幅方向に均一な打力が得られます。距離による打力の減衰が少なく、最も効率の良いエアーブローが可能です。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D