2mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A4シリーズ
0
2mmピッチのピンヘッダー端子1列タイプです。より高密度な実装が可能です。
【特長】
・小型、高密度実装:小型、軽量設計により、高密度実装が可能です
・圧着ケースは2mmグリッドでコネクタを並べて使用できます
・製品バリエーション:ディップタイプの他にSMT及び圧着タイプがあり、豊富なバリエーションを用意しています
・スタッキングバリエーション:基板対基板で使用の場合、A3Bのピンヘッダーとの組合わせで基板間6mm、A3Cのピンヘッダーとの組合わせで基板間5.1mmに設定できます
【用途】
・VTR、FDD、その他各種電子機器
もっと読む