ネジ スーパー通販・販売特集
ネジ スーパーの特集ページです。
スーパーノブやスーパーポイント ナベ【1~1,000個入り】などネジ スーパーに関する商品を探せます。
スーパーノブ
【特長】市販のボルトと組み合わせてノブに変換できる、丸穴取付の多角形スーパーノブです。キャップ色は、白とオレンジの2色のご用意です。
- CAD:
- 2D
- /3D
スーパーポイント ナベ【1~1,000個入り】
0
【ねじ山種類】ハイテクねじ。
【ねじの呼び(M)】4。
【詳細形状】なべ。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【先端形状】平先。
【長さL(mm)】8/10/12。
【材質】スチール/SUS410。
【表面処理】なし/ユニクロメッキ/クロメートメッキ。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。
もっと読むスーパーポイント トラス
0
スーパーポイントタッピン(タッピング)ねじのトラス頭形状。
【特長】
・頭部が大きい為、座面が大きく座面陥没を防止する効果がある。
・3種タイプはゲージに通りナット締めも可能。
・タッピンねじとは、相手材に下穴を開けた所に、ねじ自らねじ立てをしながら締め付けを行うねじ。
・ねじ立て作業の手間を省き、塑性加工でめねじを成形するため、切粉が少ない。
・ねじ込みが低トルクできる為、多少の下穴のバラツキにも対応できる。
・強いめねじが形成されまた保持力が高いため、振動に対しても、ゆるみ止め効果が大きい。
【用途】
・一般鋼材に。見た目重視の場合は化粧ねじとして。
もっと読むスーパーインバー六角穴付きボルト SNSIV
0
熱膨張を嫌う用途に最適なスーパーインバー六角穴付きボルト。
【特長】
・スーパーインバーは線膨張係数が極めて小さく、温度による寸法変化がほとんどない特殊合金。
・線膨張係数:0.69×10-6(K-1)(30~100℃)。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
【用途】
・熱膨張による寸法変化を嫌う測定器・精密機器に。
・熱膨張差によるねじのゆるみや破損の防止に。
もっと読む- CAD:
- 3D
精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) SNZS【1~50個入り】
小形の精密機器に適したステンレス製の微細ねじ。
【特長】
・S0.6~M2.6
・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化
・頭部高さの低いなべ小ねじ
【用途】
・機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に
・小型精密機器や上部スペースが限られた用途に
【材質】
・SUSXM7(SUS304相当)
もっと読む- CAD:
- 3D
スーパースリットナット【1~600個入り】
0
【特長】
・100万回の振動試験にも耐える抜群の緩み止め能力。
・繰り返し使用が可能。
・万一、締め付けが不十分でも脱落知らず。
・ナット1個で緩み止めが可能で、作業省力化に貢献。
・相手ボルトに対するダメージが少なく軸力も安定(バラつきが少ない)。
・シンプルな構造のため低コスト。
【材質】S45C/スチール/ステンレス。
【表面処理】ユニクロメッキ/なし/クロメートメッキ/三価ホワイト/溶融亜鉛メッキ。
【ねじの呼び(M)】8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30。
【用途・機能】ゆるみ止め。
【ねじ山の種類】メートル並目。
もっと読むスーパーシャフト m6【5~30個入り】
旧JIS m6(プラス公差)の平行ピン。
【特長】
・精密スーパーシャフトは極細サイズより揃え、幅広くご利用いただけますよう、最少パックから量産品まで全点即納できるよう準備しております。
・試作・研究開発に最適。
・お求めやすい数量。
・少量生産品に適応し、業務の合理化に貢献。
【用途】
・精密機器、産業機械用キーコンポーネントなど幅広い用途で利用できる。
もっと読む