ネジザウルス(R)M2(小さなネジ対応) PZ-57
先端部に縦溝が刻まれており、つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズ 。
【特長】
・スリム先端で狭所作業に最適
・環境に配慮したエラストマー樹脂素材を採用し手にピッタリフィット
・極小サイズの潰れたネジ、特殊ネジ等の取り外しに最適
・プリント基板や電子機器などのM2以下の精密ネジに最適
・ポケットサイズの120mm、わずか100gの軽量設計
・ESD対応グリップ。表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω・sqで基板上の作業でも安心して利用可能(絶縁工具ではない)
・落下防止に最適のストラップホール付
もっと読む