ネオジウム 磁石 ガウス通販・販売特集
ネオジウム 磁石 ガウスの特集ページです。
C型 ネオジム磁石【1~10個入り】やリング型 サマコバ磁石【1~10個入り】などネオジウム 磁石 ガウスに関する商品を探せます。
C型 ネオジム磁石【1~10個入り】
0
強力な磁石 ネオジム磁石 C型。
【特長】
・高い防錆性能を有するニッケル-銅-ニッケルの3層メッキを採用
・磁石を研削、切断などの加工をすると、磁気特性の劣化や着磁不良が生じる場合があり、絶対に独自での加工はしないでください
・錆びやすいので、水中や高温多湿の環境、露天屋外などは避けてください
【用途】
・HDD/DVD用モータ、小型スピーカ、時計、携帯電話、自動車、ハイブリッドカーなどに使用
・電気自動車、精密工作機械、各種ロボット、磁気センサー、医療機器などに使用
もっと読むリング型 サマコバ磁石【1~10個入り】
0
酸化鉄を主原料にした、低コストなサマコバ磁石 リング型。
【特長】
・強力な磁石
・磁力の温度変化率(温度低下率)がネオジムの1/4と小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要求される用途や高温度使用に適しています
・磁石素材のままでも錆びにくいため、通常メッキ等の表面処理は必要ありません
・ネオジム磁石より脆いので、取り扱いには十分注意する必要があります
【用途】
・小型磁気センサー、マイクロスイッチ、小型リレー、光通信、レーザー機器等に根強いニーズがあります。特に温度安定性が必要な用途に向いています
もっと読む高磁力ネオジムマグネットシート
ゴムにネオジム磁石の粉末をまぜシート状にしたラバーマグネット。
【特長】
・従来のフェライトマグネットシートに比べ約4倍の吸着力を実現。
・ハサミやカッターで切り抜くことにより、様々な形に加工可能です。
【用途】
・吸着用やセンサー用など多数。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
リング型 ネオジム磁石【1~10個入り】
強力な磁石 ネオジム磁石 リング型。
【特長】
・高い防錆性能を有するニッケル-銅-ニッケルの3層メッキを採用
・磁石を研削、切断などの加工をすると、磁気特性の劣化や着磁不良が生じる場合があり、絶対に独自での加工はしないでください
・錆びやすいので、水中や高温多湿の環境、露天屋外などは避けてください
【用途】
・HDD/DVD用モータ、小型スピーカ、時計、携帯電話、自動車、ハイブリッドカーなどに使用
・電気自動車、精密工作機械、各種ロボット、磁気センサー、医療機器などに使用
もっと読むC型 サマコバ磁石【3~6個入り】
0
温度特性が良好で錆びにくいサマコバ磁石 C型。
【特長】
・強力な磁石。
・磁力の温度変化率(温度低下率)がネオジムの1/4と小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要求される用途や高温度使用に適しています。
・磁石素材のままでも錆びにくいため、通常メッキ等の表面処理は必要ありません。
・ネオジム磁石より脆いので、取り扱いには十分注意する必要があります。
【用途】
・小型磁気センサー、マイクロスイッチ、小型リレー、光通信、レーザー機器等に根強いニーズがあります。特に温度安定性が必要な用途に向いています。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
角型 サマコバ磁石【1~10個入り】
0
温度特性が良好で錆びにくいサマコバ磁石 角型。
【特長】
・強力な磁石
・磁力の温度変化率(温度低下率)がネオジムの1/4と小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要求される用途や高温度使用に適しています
・磁石素材のままでも錆びにくいため、通常メッキ等の表面処理は必要ありません
・ネオジム磁石より脆いので、取り扱いには十分注意する必要があります
【用途】
・小型磁気センサー、マイクロスイッチ、小型リレー、光通信、レーザー機器等に根強いニーズがあります。特に温度安定性が必要な用途に向いています
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
角型 ネオジム磁石【1~10個入り】
強力な磁石 ネオジム磁石 角型。
【特長】
・高い防錆性能を有するニッケル-銅-ニッケルの3層メッキを採用
・磁石を研削、切断などの加工をすると、磁気特性の劣化や着磁不良が生じる場合があり、絶対に独自での加工はしないでください
・錆びやすいので、水中や高温多湿の環境、露天屋外などは避けてください
【用途】
・HDD/DVD用モータ、小型スピーカ、時計、携帯電話、自動車、ハイブリッドカーなどに使用
・電気自動車、精密工作機械、各種ロボット、磁気センサー、医療機器などに使用
もっと読むネオジム磁石 角型皿穴付【2~10個入り】
0
【特長】
・ネオジム磁石は全ての磁石の中で最強の磁石ですので、お客様の機器の小型化、高性能化に最適です
・一方、素材のままでは錆び易いので表面にニッケルメッキを施していますが、メッキ技術による優れた防錆性能と耐久性により、通常環境では全く問題ありません
・携帯電話、HDD、ハイブリッドカーなど最先端の分野に幅広く使用されています
通常価格(税別) :
1,881円~
一部当日出荷可能
円柱型 サマコバ磁石【2~10個入り】
温度特性が良好で錆びにくいサマコバ磁石 円柱型。
【特長】
・強力な磁石
・磁力の温度変化率(温度低下率)がネオジムの1/4と小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要求される用途や高温度使用に適しています
・磁石素材のままでも錆びにくいため、通常メッキ等の表面処理は必要ありません
・ネオジム磁石より脆いので、取り扱いには十分注意する必要があります
【用途】
・小型磁気センサー、マイクロスイッチ、小型リレー、光通信、レーザー機器等に根強いニーズがあります。特に温度安定性が必要な用途に向いています
・スピーカーや汎用モーターなどに使用
・比較的大型の磁気回路や応用製品に使用
もっと読む通常価格(税別) :
1,416円~
一部当日出荷可能
SK マグネットシート 磁短 零
0
【特長】
・軽さを求めたマグネットシート磁短です
・ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です
・カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です
【用途】
・ステープル、ビスなどの保持に
【材質】
・本体:PVC
・カラビナ:アルミ
・磁石:ネオジム磁石
もっと読む