17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ニチフ ファストン端子通販・販売特集

  • 銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【5~100個入り】
  • 差込形接続端子(FA形)250シリーズ【100個入り】
  • 銅線用裸圧着端子(Y形)先開形【100個入り】
  • 絶縁キャップ(裸圧着端子用)【20~1,000個入り】
  • 手動式圧着工具 NHシリーズ
  • 差込形ピン端子(PC・PCE形)【100個入り】
  • 銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形【50~150個入り】
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形【25~100個入り】
  • 裸ブレード端子(BT形)【100個入り】

ニチフ ファストン端子の特集ページです。 銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】や絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【5~100個入り】などニチフ ファストン端子に関する商品を探せます。