ナイロン樹脂通販・販売特集
ナイロン樹脂の特集ページです。
MCナイロンプレートや樹脂ロッド(丸棒) 外径未仕上などナイロン樹脂に関する商品を探せます。
樹脂カラー
【特長】・スペーサとしてご使用頂ける樹脂カラーとなります。・穴種類は、通し穴です。
- CAD:
- 2D
- /3D
キャストナイロンプレート
【特長】6ナイロンをキャスト製法で製造し、ポリアセタールに対して耐摩耗性を向上させた汎用的エンプラです。
- CAD:
- 3D
樹脂ローラ -切削タイプ-
樹脂にベアリングを圧入した、樹脂ローラーです。形状はストレートタイプまたは両フランジタイプの2種類です。
ベアリング材質はスチールまたはステンレスでご指定頂けます。
樹脂の材質はポリアセタール(白色)、超高分子量ポリエチレン(白色)、ポリプロピレン(白色)、MCナイロン(青色)から選択可能です。
各材質特性は下記の通りです。
ポリアセタール:機械的強度に優れています。
超高分子量ポリエチレン:耐摩耗性に優れ、食品衛生法に適用しています。
ポリプロピレン:耐薬品性に優れています。
MCナイロン:機械的強度と耐摩耗性に優れています。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D