ナイロンパイプ通販・販売特集
ナイロンパイプの特集ページです。
ナイロンチューブや樹脂パイプ 内外径未仕上タイプなどナイロンパイプに関する商品を探せます。
薄肉研磨ステンレスパイプ
肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)
パイプを曲げる場合はパイプ曲げ工具などをご使用ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス管
【規格追加】
高耐食性のSUS316L(BA管・EP管)を追加いたしました。
半導体/液晶プラント向けに耐食性・溶接性が必要な用途でご利用いただけます。
L20~1000mmの指定寸タイプはクリーンルーム内でカット・一重梱包して出荷いたします。
L2000・4000mmの固定寸タイプは、BA管はクリーンルーム外で脱脂洗浄・一重梱包して出荷、EP管はクリーンルーム外で精密洗浄・クリーンルーム内で二重梱包して出荷いたします。
※L2000mmの在庫状況によっては、クリーンルーム内でL4000mmをL2000mmにカット・一重梱包して出荷する場合がございます。
【特長】
高圧・高温・低温に耐えられる管です。本品はシームレス管になります。
SUS304・SUS316・SUS316Lを幅広く取り揃えておりますので、用途や目的に合わせてお選びください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D