ナイロン ポリアミド通販・販売特集
ナイロン ポリアミドの特集ページです。
PA(ポリアミド=ナイロン)/セットワッシャーやPA(ポリアミド=ナイロン)/ワッシャー 標準色などナイロン ポリアミドに関する商品を探せます。
PA(ポリアミド=ナイロン)/セットワッシャー
【特長】
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。
PA(ポリアミド=ナイロン)/ワッシャー 黒色
0
【特長】
・PA6(ポリアミド6=6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・強靭な材料で摩擦係数が小さく、しかも耐摩耗性で、自己潤滑性に優れています。
・耐油性、耐薬品性もよいので機械材料に最適な材料でありますが、吸湿性が高いので設計上配慮しなければならないという問題点もあります。
PA(ポリアミド=ナイロン)/山形ワッシャー
0
【特長】
・PA6(ポリアミド6=6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・強靭な材料で摩擦係数が小さく、しかも耐摩耗性で、自己潤滑性に優れています。
・耐油性、耐薬品性もよいので機械材料に最適な材料でありますが、吸湿性が高いので設計上配慮しなければならないという問題点もあります。
レニー(高強度ナイロン) 丸ワッシャー
【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】樹脂。
【表面処理】なし。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【材質 樹脂】RENY(ポリアミドMXD6)。
【表面処理(詳細)】なし。
【内径 d(mm)】3/4/5/6/8/10/12/17。
【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8/10/12/17。
【厚さ t(mm)】0.5/0.8/1/1.6/2/2.5/3。
【外径(mm)】7/9/10/12.5/17/21/24/30。
もっと読むPA(ポリアミド=ナイロン)/花びらワッシャー
0
【特長】
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります
PA(ポリアミド=ナイロン)/タッピングネジ用ワッシャー
0
【特長】
・PA6(ポリアミド6=6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・強靭な材料で摩擦係数が小さく、しかも耐摩耗性で、自己潤滑性に優れています。
・耐油性、耐薬品性もよいので機械材料に最適な材料でありますが、吸湿性が高いので設計上配慮しなければならないという問題点もあります。