ドレンホース用 逆止弁通販・販売特集
ドレンホース用 逆止弁の特集ページです。
ドレンパイプ ドレン用逆止弁や因幡電工 ドレン用逆止弁などドレンホース用 逆止弁に関する商品を探せます。
ドレンパイプ ドレン用逆止弁
0
【特長】
・透明色で、内部の状況が確認できます。
・弁の動作が点検できるように、点検口が付いています。
・コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。
・直付けおよび、浮かし施工が可能です(アダプター使用時を除く)。
【用途】
・冷凍および空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気(異臭)や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
もっと読む因幡電工 ドレン用逆止弁
0
【特長】
・透明色で、内部の状況が確認できます。
【用途】
・ドレン用逆止弁。
【商品仕様】
・適合サイズ:VP-50
・A(mm):135
・B(mm):92
・C(mm):68
・D(mm):-
・E(mm):85
・JANコード:4518301059833
・トラスココード:786-8189
・質量:240g
【材質/仕上】
・本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP
もっと読むロックライン チェックバルブ(逆止弁)【1~10個入り】
0
金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントチェックバルブ。
【特長】
・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。
・フレキシブルに変化できる組合せシステム。
・溶けない・サビない・折れない。
もっと読むステンレス バルブ CBV ブレザーバルブ
0
接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。
【特長】
・設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。
・設定負圧(-10kPa)になると、大気を導入し事故を未然に防止。
・接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮。
・オプションで他の圧力でも製作可能(正圧側のみ)。
・小型、軽量のため取り扱いが容易。
・接続:テーパーオネジ(R)25A。本体材質:ステンレス316。シート材質:PTFE。
【用途】
・コンテナ、中小容器の圧力調整に最適。
もっと読む吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ
【特長】
・水が抜けにくい配管に空気を入れることで、配管内を大気圧状態にし、水抜き操作時に水を抜けやすくするものです。
・60メッシュのストレーナを内蔵している為、スケールの噛み込みを防止します。また、万ー噛み込みし、水漏れしてもキャップを締め込むことで止水できます。
・最高温度95℃の為、温水にも対応できます。
・取り付け方向は垂直・水平どちらにも可能です(下向きは不可です)。
もっと読む通常価格(税別) :
7,170円~
一部当日出荷可能
近畿 ドレンコック
0
【特長】
・エアー配管用中間継ぎ手です。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・ドレン抜きサイズR1/4
・トラスココード:805-0712
・質量:48g
【材質/仕上】
・真鍮
もっと読む水取りバルブMTVシリーズ
0
小形シリンダの結露対策防止の水取りバルブ。
【特長】
・小形シリンダ・エアハンド等の配管内に発生する結露(水滴)防止
・配管途中に接続するだけで結露対策防止が可能
・簡単に取り付けることができる
【用途】
・小形シリンダ、エアハンド使用の配管内結露対策に対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
G 1/2"" 立水栓用逆止弁
0
【商品仕様】
・ねじ径…G1/2
・内径…13.5mm
・全長…56mm
・材質…黄銅、POM
・JAN:4518340344662
もっと読む逆止弁 チェックバルブ ストレート
【特長】
・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能。
・樹脂タイプはローコストで軽量。
・真空保持、低圧での配管にも使用可能。
- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
1,024円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
逆止め弁 CHV2シリーズ
リサイクルのための分別処理が容易な逆止め弁。
【特長】
・逆流を防止。
・豊富なバリエーション : 配管口径Rc1 / 8~Rc11 / 2までのシリーズ化。
・小型、軽量 : 従来品と比較して、体積比平均34%、質量比平均25%。
・オプションの充実 : フッ素ゴム使用、禁油仕様をオプション化。小口径タイプには取付プラケットを用意。
・すっきりとした形状。
・地球環境に配慮した商品 : リサイクルのための分別処理が容易。
【用途】
・流体の逆流を防止する際に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D