ドラム缶用 じょうご通販・販売特集
ドラム缶用 じょうごの特集ページです。
φ340mm ドラム缶じょうごやΦ250mm ドラム缶用じょうごなどドラム缶用 じょうごに関する商品を探せます。
φ340mm ドラム缶じょうご
0
【商品仕様】
・材質…本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮
・ねじサイズ…2"NPT
・直径…直径340mm
・高さ…280mm
・ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm)
・空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
・JAN:4518340966772
もっと読む通常価格(税別) :
30,190円
一部当日出荷可能
Φ250mm ドラム缶用じょうご
0
【商品仕様】
・材質…本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
・許容量…3.2L
・ねじサイズ…G(PF)2"オス
・直径…250mm
・高さ…210mm
・重量…575g
・適用…ドラム缶用
・用途…廃油や薬品の廃棄に
・ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます
・JAN:4548745921595
もっと読むφ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)
0
【商品仕様】
・可燃性液体用
・燃焼防止装置付、通気孔付
・適用…113.6Lまたは200Lドラム缶用
・サイズ…直径533×83(H)mm
・重量…3.2kg
・材質…ポリエチレン
・JAN:4518340189133
もっと読む通常価格(税別) :
53,080円
一部当日出荷可能
Φ711×229mm ドラム缶用じょうご
0
【商品仕様】
・可燃性液体用
・サイズ…直径711×229mm
・材質…ポリエチレン
・200Lドラム缶用
・表面がフラットなので、缶などを置くことができます
・JAN:4518340966789
もっと読む通常価格(税別) :
19,990円
一部当日出荷可能
622×280mmドラム缶用じょうご
0
【特長】
・材質…ポリエチレン
・55ガロンドラム缶用
・フィルターなし
・大口径で液体を注ぎやすい形状です。
・サイズ…直径622×280mm
もっと読む通常価格(税別) :
30,820円
一部当日出荷可能
ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)
0
・出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります
・用途…可燃性物の処分用
通常価格(税別) :
72,050円
一部当日出荷可能
じょうご(アルミ製)
【仕様】
・エスコ.注油器じょうご(アルミ製)。
・材質:アルミ
通常価格(税別) :
1,550円~
一部当日出荷可能
φ69,φ87mm じょうごセット
0
【商品仕様】
・2種類のじょうごセット
・サイズ…直径69mm、直径87mm
・全長…約270mm、約135mm
・材質…ポリプロピレン
・先端内径…直径10mm、直径24mm
・総重量…60g
・多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
・液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
・JAN:4548745935233
もっと読むじょうご
0
【特長】
材質はポリプロピレン。
注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合。
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっている。
直径は123mm、210mmから選択。
※123mmはフィルターなし。
210mmはフィルター付き。
もっと読む