- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)
0
狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
【特長】
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。
・低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業できます。
・独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリングです。
・ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用します。
・マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。
・過負荷防止バルブ付きです。
・フォーク巾を簡単に調整です。
・フォークのガタつきを防止する新構造マストです。
・早送り装置付きです(GLF-H150、H200には付きません)。
・レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
・ポンプペダルの形状を踏みやすくしました。
もっと読む