ドライサーフ通販・販売特集
ドライサーフの特集ページです。
ドライメットLF ブッシュ(LFB)やダイスライド ブシュ HAシリーズなどドライサーフに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ドライメットLF ブッシュ(LFB)
優れた耐摩耗性で、幅広い温度範囲で使用可能なドライメットLFブッシュ(LFB)。
【特長】
・充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受。
・無給油で使用でき、薄肉、軽量でコンパクト化が可能。
・高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、優れた耐摩耗性。
・潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れる。
・優れた寸法安定性/機械的強度/熱伝導性。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ダイスライド ブシュ HAシリーズ
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受です。
用途・使用条件により、ベース金属・プラグを選択できます。
【特長】
・メンテナンスフリーで給油の必要がありません
・耐摩耗特性が極めて優れています
・高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形状が困難な使用個所で優れた耐摩耗特性を発揮します
・摩擦係数が低い
・低温から高温まで広い範囲で使用できます
・形状や大きさに自由設計が可能です
・耐蝕性、および耐薬品性に優れています
・河川水の中や海水の中また、金属ベースおよび固体潤滑剤の耐薬品性を必要とする液体中や発生ガス中などの給油困難な個所に使用できます
・耐衝撃性に優れています
もっと読む- CAD:
- 3D
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
0
空気圧機器を水分から守る冷凍式エアドライヤ。
【特長】
・コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止する
・処理空気量MAX40%増
・消費電力MAX40%減
・省エネ設計
・ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・排熱量25%削減により、周囲温度上昇の抑制(空冷仕様)、放熱水量の削減(水冷仕様)
・高温環境に強い
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ
潤滑剤が全くいらない「完全無給油」軸受で鉛を全く使用しない環境にやさしい「Pbフリー軸受」です。
ダイダインDDK05は四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤による低摩擦特性と、金属材料の強度と寸法安定性を持つ複合軸受です。
【特長】
・軸受面は、動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。いわゆる「Stick Slip」が起こりません。また、油中でご使用されてもさしつかえありません。
・-200゜C~+280゜Cの温度範囲に使用できます。
・高荷重、衝撃荷重、断続運転、揺動運動等に適しています。
・静電現象がありません(組付時の電気抵抗は接触面積1cm2当たり1~10Ωの範囲です)。
・軸受面は優れた耐化学薬品性を持っています。また石油、アルコールなどの溶剤にも影響されません。
・相手軸を傷つけません。
・寿命が極めて永く保てます。
・軸受は軽く、肉厚が薄い(最大3mm)ので場所がいりません。すなわち設計がコンパクトになります。
・静粛な運転が期待できます。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
圧縮空気を使用し真空を発生できる機器。
【特長】
・長寿命:可動部のないシンプル構造で、トラブルを回避し耐久性を確保。
・豊富なラインナップを揃えたエジェクタの基本形:豊富なノズル径ラインナップを揃え、小流量から大流量まで柔軟に対応。
・特殊環境に使用可能なSUS、PTFE材質を用意:半導体製造装置などで使用可能薬品が飛散している環境で優れた耐薬品性を発揮。
・サイレンサ・供給口への異物混入を防止:防塵メッシュ搭載。
・アルミタイプにメカニカルスイッチ搭載可能。
・アルミボディ、小型モデル。
・稼動部がないため耐久性に優れている。
もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
耐熱・耐薬品性オイルゲージ 長型 KHR-A・KHR-A2型
0
【特長】
・KHR-A型、KHR-A2型は、KMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています
・本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120℃の耐熱性をもっています
・耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています
・シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます
・KHR-A2型のゲージ管には、フロートを入れ、油面をみやすくしています
・製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です
・耐圧は1MPaです
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ドライメットST ブッシュ(70B)
優れた耐荷重性とコンパクトな設計が可能な無給油軸受のドライメットST ブッシュ(70B)。
【特長】
・無給油で使用でき摩擦係数が低く、優れた耐荷重性。
・往復運動、揺動運動や頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所でも優れた耐摩耗性を発揮。
・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能。
・優れた寸法安定性と機械的強度、熱伝導性。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)
幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性などに優れたドライメットLFフランジブッシュ(LFF)。
【特長】
・充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受。
・無給油で使用でき、薄肉/軽量でコンパクト化が可能。
・高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、優れた耐摩耗性。
・潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れている。
・優れた寸法安定性、機械的強度、熱伝導性。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D