トレイ ステンレス通販・販売特集
トレイ ステンレスの特集ページです。
ステンレスパーツトレイ(SUS304)やステンレス浅型角バットなどトレイ ステンレスに関する商品を探せます。
ステンレスパーツトレイ(SUS304)
ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を採用しているパーツトレイ
【特長】
・取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。
・ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。
・工具類の仮置き、保管にも便利です。
・容量が0.4、0.6、1.4、2.8、4.7Lの5種類より選択できる。
【用途】
・部品、工具の管理、部品洗浄
もっと読むステンレス浅型角バット
ステンレス(SUS304)製の浅型バット。
【特長】
・2枚取~15枚取の8サイズをご用意。
・製造国:日本
【用途】
・食材の保存や運搬に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
SUS316L ステンレスサニタリーバット
0
【特長】
・内外面バフ研磨仕上げです
・水分や汚れが溜まりやすい端部の縁巻きを無くしてシンプルな形状にしました
・洗浄しやすいよう角は丸くなっています
・洗浄作業が簡素化でき、異物混入対策にも最適です
・SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製です
【用途】
・材質:SUS316L
・表面処理:バフ研磨
もっと読むトラスコ中山 ステンレスKバット
食品保管用Kバット
【特長】
・ステンレス(SUS430)製。
・サイズは8インチ~18インチまでの10タイプ。
【用途】
・食品の保管だけでなくディスプレイにも使用可能。
もっと読むステンレス長バット ストレートタイプ
ストレートタイプのステンレス(SUS304)製バット。
【特長】
・長方形で狭いスペースの保管に便利。
・170型~420型の6サイズをご用意。
・製造国:日本
【用途】
・保管・運搬など。
もっと読むトラスコ中山 アルミ標準バット
【特長】
・サイズ展開が豊富で、用途に合わせて選定可能です。
・穴あきバットと併用して使用できます。
【用途】
・保管容器。
【材質】
・アルミニウム合金
・準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
もっと読む浅型バット エコクリーン
0
有磁性を備えたSUS430製の浅型バットです。
【特長】
・親水性による防汚効果により頑固な汚れを水だけで落とせます。
【用途】
・食品工業、化学工業、一般科学設備
・厨房・給食設備
もっと読む通常価格(税別) :
2,860円~
一部当日出荷可能