トルク測定器通販・販売特集
トルク測定器の特集ページです。
ラチェットデジトルク(デジタル式)やATG/BTG トルクゲージなどトルク測定器に関する商品を探せます。
ラチェットデジトルク(デジタル式)
0
【特長】
・ラチェット式デジタルトルクレンチです。
・デジタルで勘に頼らず誰でも簡単にトルク管理を行うことができます。
・設定したトルク値に達しますと音と光でお知らせします。
・あらかじめ設定したトルク値に対して、LEDランプ、ブザー音と液晶表示で締付け状況をお知らせします。
・校正証明書付です。
・合否判定の許容差は1~9%範囲で設定でき、合否判定機能をONに設定している場合、測定後の結果に対してLEDランプと液晶表示で合否判定結果をお知らせします。
・測定トルク値をパソコンにデーター転送可能です。
・左右両方向測定対応です。
・トラックモード&ピークモードでの測定が可能です。
・測定したトルク値を最大250件保存できます。
【用途】
・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業、検査。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ATG/BTG トルクゲージ
微小トルク測定用ハンディタイプのトルクゲージで、本体横の目盛には標準で置針を装備しており上と横から確認できます。
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
【特長】
・モンキヘッド部にはバックラッシュレスウォーム機構を搭載です。
・下あごのガタを少なくし、ボルト・ナットの角が傷みにくいオリジナルトルクレンチです。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
・設定トルク値による締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で確認可能です。
・ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整可能できるすぐれものです。
【用途】
エアコンなどの配管用、自動車・二輪関係のトルク規制箇所、CATV・光ファイバーケーブルのコネクター・交換器取付けなどの通信設備用、消防設備避難具のアンカーボルトなど、あらゆる作業分野で活躍します。
・ワイドタイプは、非鉄・樹脂ナット等の低トルクの締付けに最適。
もっと読む通常価格(税別) :
29,899円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
トルクレンチチェッカー
0
トルクレンチの日常点検用チェッカー。
【特長】
・簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できる。
・チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載している。
・製造国:日本。
・【用途】
・ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
もっと読むトルクドライバー STD-600
小さなトルク管理が可能なトルクドライバーです。
【特長】
・設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。
・設定範囲で必要となるビット9本と6.35mm差込角ソケット用アダプターがセットになっています。
・専用ハードケースが付属しています。
【仕様】
・測定範囲:1~6N・m
・最小目盛:0.1N・m
・測定精度:±6.0%
・右回転専用
・全長:175mm
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ハンディデジトルク
【特長】
・ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器。
・設定トルクで、ブザー音と赤色LED点灯・液晶表示。
・校正証明書付。
・2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できる。
・左右両回転方向に対応する。
・目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)と赤色LED点灯でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
・目標トルクの50~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
・自動電源オフ。
【用途】
・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業、検査。
もっと読むデジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。
【特長】
・設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
・右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。
・設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。
・約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
【用途】
・ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業
もっと読む通常価格(税別) :
17,569円~
一部当日出荷可能
モンキ形デジタルトルクレンチ
0
トルク値をデジタル表記でき、目標トルク値への到達をLEDの点灯と音で告知するトルクレンチです。
【特長】
・右方向、左方向の両方向を測定できます。
・トルク精度:時計回り(右)±3%、反時計回り(左)±4%。
・合否判定機能:±1~9%設定可能です。OFF機能有です。
・測定したトルク値(ピークホールモード時)の記録ができます(記録件数50件)。
・フタ無しウォーム搭載で、ガタをなくし、ボルト・ナットの角を痛めません。
【用途】
・産業機械、機器類のトルク管理に最適。
・車両、配管、電材、建築など幅広く利用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
54,208円~
一部当日出荷可能
トルク計測器 HMシリーズ
0
【特長】
・ハイオスの計測器は世界の標準品です。
・測定データーをパソコンに取り込み活用できます。
・CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です。
・データー出力、アナログ出力は標準仕様です。
・校正受託サービス、メンテナンス等にスピーディーに対応します。
・全製品に「検査成績書」を添付しています。
もっと読むドライバーデジトルクセット
小トルク向けのトルクレンチドライバー。
【特長】
・先端のホルダーにビットを差し込んで使用するドライバータイプのデジタル式トルク測定器。
・小さなトルクに対応。
・左右両回転の測定に対応。
・オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が設定でき、許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせする。
【用途】
・トルク管理が必要な精密機械の組立に。
・切削工具の先端チップ交換に。
もっと読む