トルクレンチ 逆回転通販・販売特集
トルクレンチ 逆回転の特集ページです。
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)やダイヤル形トルクレンチ 基本形などトルクレンチ 逆回転に関する商品を探せます。
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
【特長】
・モンキヘッド部にはバックラッシュレスウォーム機構を搭載です。
・下あごのガタを少なくし、ボルト・ナットの角が傷みにくいオリジナルトルクレンチです。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
・設定トルク値による締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で確認可能です。
・ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整可能できるすぐれものです。
【用途】
エアコンなどの配管用、自動車・二輪関係のトルク規制箇所、CATV・光ファイバーケーブルのコネクター・交換器取付けなどの通信設備用、消防設備避難具のアンカーボルトなど、あらゆる作業分野で活躍します。
・ワイドタイプは、非鉄・樹脂ナット等の低トルクの締付けに最適。
もっと読む通常価格(税別) :
29,899円~
一部当日出荷可能
ダイヤル形トルクレンチ 基本形
見やすいダイヤル形で測定作業に最適な日本製のトルクレンチ。
【特長】
・検査用トルクレンチの基本形。
・手力点(手をかける位置)が変わっても精度への影響がない。
・プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減。
・ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、0で完了することも可能。
・トルク精度:±3%/負荷方向:右、左。
【用途】
・検査、締め付け用。
もっと読む通常価格(税別) :
20,880円~
一部当日出荷可能
ホイルナット用トルクレンチ
0
【特長】
・自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。
・全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。
・設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
タスコ トルクレンチ
0
【特長】
・国産で精度の高い空調工事用トルクレンチです
・先端は鍛造品のため磨耗による劣化がありません
【用途】
・フレアナットの締め付け過ぎ、あるいは締め付け不足による冷媒漏れを防止
もっと読む- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ
0
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップ付。検査・一般作業がより一層はかどります
【特長】
・測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケーター付です
・ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております
・本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました
・N6~N200TOK-Gは、扁平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました
・読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています
・精度は±3%まで保証します
【用途】
・抜き取り検査や、重要保安部品等に最適
・自動車のエンジン、足回り等に最適
もっと読むプレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
1本のトルクレンチで用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
【特長】
・グリップは油をふき取りやすいローレット仕上げ。
・締め付け作業用基本型のトルクレンチ。
・設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できる。
・負荷方向:右/トルク精度:±3%。
・製造国:日本。
・【用途】
・組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
もっと読む通常価格(税別) :
13,106円~
一部当日出荷可能
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
0
トルク能力範囲のトルク値の中から希望する値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
【特長】
・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
・トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
・設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・N・m仕様です。
・トルク精度(±3%)。
・両回転です。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行きます。
【用途】
・産業工場での組立作業から自動車・バイク、一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業。
・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。
もっと読むプレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
先端ソケットが、落下しにくいホールドタイプでミス激減のトルクレンチです。
【特長】
・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
・ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。
・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
【用途】
・高所においてトルク管理を必要とする箇所での組み立て・整備点検に最適。
・産業工場での組立作業から大型トラック・自動車や一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業に最適。
・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
22,899円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)
0
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
【特長】
・設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・N・m仕様です。
・トルク精度(±3%)。
・両回転です。
・トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
・T4MN100R、T4MN140R、T4MN200Rはブローケースです。
・T6MN300Rはメタルケースです。
【用途】
・産業工場での組立作業から自動車・バイク・一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業等。
・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。
もっと読むプレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
【特長】
・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
・トルク設定は、数値表示が見やすいデジタルタイプです。
・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
【用途】
・コンビナート・電設・自動車・重機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
もっと読む通常価格(税別) :
18,899円~
一部当日出荷可能