トルエン 容器通販・販売特集
トルエン 容器の特集ページです。
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)【10個入り】や5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】などトルエン 容器に関する商品を探せます。
アイボーイ(フロロテクト)広口
0
耐薬品性が飛躍的に向上!
【特長】
・樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています
・積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します
・薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます
・オートクレーブ可(121℃)
【材質】
・本体・フタ/PP(表面フッ素化処理)
もっと読むφ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0
【商品仕様】
・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、
中栓:ポリエチレン(PE)
・容量…310ml
・フタ内径…73mm
・胴径…77mm
・高さ…98mm
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます
・入数は1個入り
・JAN:4548745610994
もっと読む角型広口ポリ容器(10個)
・フタは、ねじ式
・目盛付き
・密閉性を重視していますので中栓を付けています。
・正方形なので、隙間なく収納できます。
・入数は10個入りです。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
タマカン 容量 10L~30L
高密度ポリエチレンを使用し、耐薬品性の優れたブロー成形容器です。
【特長】
・工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農業用薬品など幅広い分野における実績があります。
・一部型番はUN規格に対応しています。
・型番がKHで始まる扁平缶は脈動防止により内容液の飛散を防ぐほか、積み重ね荷重に対する耐久性を備えています。
もっと読む