トランス 240v 100v通販・販売特集
トランス 240v 100vの特集ページです。
M21シリーズ マルチトランスやSC21-Eシリーズ 電源トランスなどトランス 240v 100vに関する商品を探せます。
M21シリーズ マルチトランス
マルチトランス。
【特長】
・単相複巻。
・1次側0・190V・200V・210V・220V・230V・240V/2次側0・100V・110V・120V・E。
・マルチトランスは、急な電流電圧の変更に対応。
・入力側に±10V(±20V)端子を設けることにより、1台のトランスで6種類入力電圧に対応。
・保護カバーと一体構造端子台でカバー/ネジを外す事無く簡単配線。
【用途】
・業務用の変圧器として。
もっと読むSC21-Eシリーズ 電源トランス
カバー、ネジを外さずに結線出来る電源トランス。
【特長】
・1次電圧:220-200V/2次電圧:110-100V。
・単相複巻。
・特許取得済ねじアップ式端子台。
【用途】
・作業を従来の端子台より大幅に短縮したいときに。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
トランスフォーマー TRH-Sシリーズ
TRH-Sシリーズは単相・複巻変圧器を主体に単相複巻を揃えた標準器。容量も30VAから5KVAまでと幅広い声にも即納可能なスタンダードタイプです。
【特長】
・静電シールド標準装備
・堅牢な端子台構造により強度アップ
・端子間の側壁を高くし安全性を重視
・振動にもはずれないC型カバーを使用
・端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用
・端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消
もっと読むビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
【特長】
・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
【用途】
・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
もっと読む通常価格(税別) :
1,501円~
一部当日出荷可能
単相複巻トランス SD21シリーズ
0
200Vから100Vへ変換する機器組込用絶縁トランス。
【特長】
・単相、複捲、10VA~500VAはA種絶縁、1kVA~5 kVAはB種絶縁、全機種P-S間シールド付。
・200V対100Vの絶縁トランスで電源ノイズを防ぐのに適しております。
・電源ノイズを防ぐのに適している。
・豊富な容量構成(50VA~5kVA11種類)。
・豊富な電圧タップ(1次電圧:200/220/240V2次電圧100/110/115V)。
【用途】
・供給電源200/220/240Vにて100V用の機器に使用。
・制御盤内のサービスコンセント用。
もっと読む通常価格(税別) :
7,080円~
一部当日出荷可能
単相複巻トランス LD21シリーズ
200Vから100Vへ変換する機器組込用絶縁トランス。
【特長】
・SD21シリーズの使用頻度の高いタップを採用。
・SD21シリーズに比べ小型軽量化を実現。
・SD21シリーズの信頼性を保持しつつ絶縁種別・基準電圧の一部変更及びタップ電圧の削減にてローコスト化を実現。
・単相、複巻、50VA~500VAはE種絶縁、750VA~5kVAはF種絶縁、全機種P-S間シールド付。
・200V→100Vへのダウントランスで電源ノイズを防ぐのに適しております。
・全機種片側端子。
【用途】
・供給電源200/220Vにて100V用の機器に使用。
・制御盤内のサービスコンセント用。
もっと読む通常価格(税別) :
7,101円~
一部当日出荷可能