トラックシート用ゴムバンド通販・販売特集
トラックシート用ゴムバンドの特集ページです。
トラック用ゴムバンドやゴムバンド 多目的用途などトラックシート用ゴムバンドに関する商品を探せます。
トラック用ゴムバンド
0
【特長】・ブルーシートのハト目に適したゴムバンドです。・軽トラック~大型トラック用までございます。
ゴムバンド 多目的用途
0
【特長】
・多目的用途のゴムバンド。
【用途】
・ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
ゴムベルト 350011~350040
0
作業性の高いゴムベルト。
【特長】
・これまでにない強靭さと耐久性で用途も多く、広範囲で活用可能なゴムバンド。
・サイズも数種類あり、様々な用途で使用可能。
・丈夫で耐久性に優れている。
【用途】
・トラックの幌張り用、荷物固定用に。
・コンテナシートカバーの結束用に。
・梱包、段ボール箱の固定と保管用に。
・大型商品、貨物の荷くずれ防止用に。
・自動車、バイク等の荷造り用に。
・その他工業用に。
もっと読むゴムバンド 多目的用途
0
【特長】
・多目的用途のゴムバンド。
【用途】
・ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
チューブロープ
長尺タイプのチューブロープ・ゴムバンド。
【特長】
・長尺タイプなので必要な長さでカットし使用することが可能。
【用途】
・トラックシートの幌掛け・幌止めや、シート張り・止めなどに最適。
・視座の固定に。
・長尺物の束ねに。
もっと読むゴムバンドフック付
0
【特長】
・片側にフック金具の付いたゴムバンド・シート止や荷物の固定等に
【用途】
・トラック等のシート止め用に
モビロンバンド
ゴムではないポリウレタン100%の輪ゴム。
【特長】
・伸縮性に優れたポリウレタン素材で天然ゴム・硫黄不使用(ラテックス・サルファフリー)。
・薄くても丈夫で、輪ゴムに比べて数倍長持ち。
・結束物に貼り付きにくい。
・-20〜80℃まで使用可能。
【用途】
・輪ゴムの代替として、ラテックスアレルギーの方に。
・硫黄に反応する銀や銅製品の結束や精密部品輸送に最適。
・医療品・食品その他様々な物の結束に。
もっと読むゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)
0
エンドレスタイプのゴムチューブ。
【特長】
・エンドレスタイプ(リングタイプ)。
・材質:再利用タイヤチューブ。
・製造国:日本。
【用途】
・トラックシートの押さえ用に最適。
もっと読む