トラスコ 工具箱通販・販売特集
トラスコ 工具箱の特集ページです。
山型ツールボックス スチール製工具箱やステンレス工具箱 S・M・Lサイズなどトラスコ 工具箱に関する商品を探せます。
ステンレス工具箱 S・M・Lサイズ
ステンレス製の工具箱。
【特長】
・強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディー(耐荷重:20kg)。
・持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィット。
・小物収納に便利な中皿付。
・南京錠の取付可能(別売、取付穴径:5.5mm)
【用途】
・工具や小物の収納
もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
大型アルミ工具箱 TAC-66H
0
アルミの鍵付大型工具箱。
【特長】
・防キズエポキシ粉体塗装。
・内装がウレタン製スポンジで、ケースの内側は傷が付きにくく、 収納物を衝撃から保護。
・バックル部分をロックできるカギ付。
【用途】
・工具の収納。
もっと読むプラボックス付工具箱
プラボックス付の工具箱。
【特長】
・プラボックスは、小物部品が取り出しやすいように底部がアールになっている。
・12種類。
【用途】
・小物部品の収納に。
もっと読むTRUSCO トランク型工具箱
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型のトランク型ツールボックス。
【特長】
・スチール製工具箱。
通常価格(税別) :
1,490円~
一部当日出荷可能
収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読むバンパーボックス
強度と防滴性に優れた工具箱。
【特長】
・耐衝撃性コーポリマー使用のため軽量の上、衝撃に強く、高強度。
・バックルはポリカーボネート。
・二重構造のため、高強度で防滴性に優れている。
【用途】
・工具の整理や持ち運びに。
もっと読むカギ付アルミケース
防キズエポキシ粉体塗装を施したアルミケース。
【特長】
・ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護するウレタン製スポンジを採用。
・バックル部分をロックできるカギ付。
・材質(本体):アルミ合金。
・材質(芯材):合板。
・材質(ハンドル、コーナー):ABS樹脂。
・生産国:中国。
もっと読む