データロガー紫外線通販・販売特集
データロガー紫外線の特集ページです。
照度紫外線温湿度データロガーや照度/紫外線/温度/湿度データロガーなどデータロガー紫外線に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
照度紫外線温湿度データロガー
0
照度紫外線温湿度データロガー
【特長】
・温度,湿度,照度,紫外線強度(高精度)
【温度】-25~70℃【湿度】0~99%RH
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
データロガー紫外線強度計
0
【商品仕様】
・測定紫外線波長(推奨)…
UVAセンサー:320/380nm、
(校正紫外線波長:365nm)
UVCセンサー:200/280nm
(校正紫外線波長:254nm)
・機能…K・J熱電対温度測定(センサー別売)、
データホールド、最大・最小値表示、
バックライト、オートパワーオフ、
SDカードデータ記録、データロガー
・表示…4桁液晶表示、グリーンバックライト
・サンプリング…1回/秒
・使用温湿度…0/50℃、80%RH以下
(結露なきこと)
・保存温湿度…‐20/60℃、80%RH以下
(結露なきこと、電池は必ず外してください)
・電源…単3電池×6本
・電池寿命…
通常測定時:約280時間、
データロガー機能動作時:約70時間
(バックライト消灯、アルカリ電池使用)
・サイズ…本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、
UVAセンサー:ヘッド直径45×32mm、
ハンドル直径24×125mm、
UVCセンサー:直径38×27mm
・コード長…UVAセンサー:0.99m、
UVCセンサー:1.1m
・重量…本体:350g(電池含む)
UVAセンサー:約100g、
UVCセンサー:約100g
・付属品…UVA・UVCセンサー、キャリングケース
・RS232出力端子付
・SDカードは別売です。
・JAN:4548745551648
もっと読むSDカードデータロガ式紫外線強度計 YK-37UVSD
0
UVA/UVC波長領域の測定が可能な紫外線強度計。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・K/J型熱電対センサで温度測定可能です
・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
・バックライト付きで暗所での測定に便利
・専用ケース付き
【用途】
・UVカット製品の検査に
・UVライトの測定に
もっと読む照度紫外線温湿度データロガTR-74Ui
0
【特長】
・照度・紫外線(UV)・温度・湿度を同時に測定・記録できます。
【商品仕様】
・型番:TR-74Ui
・サイズ:78×18×55mm
・チャンネル数:温1・湿1・照1・UV1
・測定範囲:(温度)0~55℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~130000Lux、(紫外線強度)0~30mW/cm2
・測定精度:(照度)10~100000Lux/±5%(25℃/50%)、(紫外線強度)0.1~30mW/cm2±5%(25℃/50%)、(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH(25℃/50%)
・積算値単位:(照度)Lux・h、kLux・h、MLux・h、(紫外線強度)mW/cm2・h、W/cm2・h
・記憶容量:8000×4
・通信方式:USB・シリアル・赤外線
・電源:単3乾電池×1本(付属)
・付属品:温湿度センサー(THA-3151)、照度センサー(ISA-3151)、USBケーブル、ソフトウェア
もっと読む通常価格(税別) :
33,804円
一部当日出荷可能
デジタル紫外線強度計 セパレート式
0
デジタル紫外線強度計。
【特長】
・セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、最適な位置での測定が可能。
・測定レンジ切り替えスイッチで、測定範囲を3段階に切り替え可能。
・測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付き。
・読み取りやすい大文字液晶(文字高17mm)を採用。
【用途】
・工業用の設備管理に。
もっと読むデータロガー紫外線強度計 UV-37SD
0
【特長】
・測定中のデータをリアルタイムでSDカード(別売)に記憶させることが可能です。
・熱電対センサー(IKシリーズ P.245 別売)を使用することで温度測定も可能です。
【商品仕様】
・型番:UV-37SD
・測定範囲(紫外線/温度):0.001~19.99mW/cm2/-50~+1300℃
・分解能(紫外線/温度):0.001mW/cm2・0.01mW/cm2/0.1℃
・測定精度:紫外線/±(4%FS+2dgt)、温度/±(0.4%rdg+0.5℃)
・サンプリング:任意設定可
・表示:3.5桁LED表示
・電源:単3乾電池×6個(テスト用付属)・ACアダプター(別売)
・重量:約489g
・サイズ:本体/68×45×177mm、センサー(UVAプローブ)/φ45×32×170mm・コード長/約350~770mm、センサー(UVCプローブ)/φ38×27mm・コード長/約450~900mm
・オートパワーオフ、データホールド機能付き
・※SDカード・アダプターは別売です。
もっと読む