モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ショート
0
【特長】
・モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するショートアームタイプのシングルモニターアーム
【材質】
・スチール
【セット内容】
・(クランプ、ポール、アーム、VESAマウント、ケーブルホルダー、グロメット用上プレート、グロメット用下プレート、キャップ)×各1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×4)、M4×16(×4)、M5×12(×4)、M5×16(×4)、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4
もっと読む