- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0
【特徴】
・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます
・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました
・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です
・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
・通常使用で約2.5年電池寿命を電池1個で達成しました
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・ピークホールド機能(最大値、最小値)
・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
・カウント方向切換機能
・公差判定機能
・簡易演算機能 f(x)=Ax
・ファンクションロック機能
・校正時期警告機能
・オートOFF機能
・データ出力
・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
・表示部回転機能(330°)
・電池電圧低下警告表示
・エラー警告表示
もっと読む