デジタル温度計通販・販売特集
デジタル温度計の特集ページです。
デジタル温度計 IT-2000やデジタル温度計モジュールなどデジタル温度計に関する商品を探せます。
デジタル温度計 IT-2000
【特長】
・データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。
・測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。
・落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
【商品仕様】
・型番:IT-2000
・測定範囲:-50~+1300℃
・分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)
・センサータイプ:K熱電対
・測定精度:±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
・温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)
・サンプリングレート:2.5回/秒
・表示:4桁LCD表示、最大9999表示
・使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
・保存温度:-20~+60℃
・入力保護:60V DC/24Vrms
・電源:006P(9V)電池×1本(別売)
・外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm
・重量:約300g(本体)
・付属品:ホルスタケース
・※センサプローブは付属していません。
もっと読むデジタル温度計モジュール
【特長】
・ステンレスセンサーからのコード長が90cmあるので、液体など離れた場所の温度を測定できます
・ケースに組み込み用としてもご使用できます
【用途】
・現場作業での温度測定に
・冷蔵庫内部やBOX内の液体温度の管理に
もっと読むデジタル温度計 防水型
0
【特長】
・水濡れも安心の防水仕様です。
・温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型です。(本体には温度センサーは内蔵していません。)
・大きくて読み取りやすい表示です。
・G-1:最高・最低・現在温度を同時に表示します。
・G-2:2つの温度センサーで2ヶ所を同時に測定できる二点隔測式です。
【用途】
・農業、一般家庭など様々な温度管理に。
もっと読むK熱電対デジタル温度計 TS-003 本体/標準セット/各種オプション
K熱電対デジタル温度計です。
本体のみ、本体と基本的なアクセサリのセット(標準セット)、センサプローブをはじめとした各種アクセサリが揃っており、用途などに合わせて選択できます。
【特長】
・ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。
・各種用途に対応するK熱電対センサを用意。
・読み取りやすい大型液晶デジタル表示。
【センサの種類】
・表面温度、気体温度の測定:T-301B
・液温、一般温度の測定:T-302
・高温表面温度の測定:T-303A~C
・空気など各種気体温度の測定:T-304
・食品の調理温度管理用:T-305
・磁石付きセンサによる不安定な箇所などの温度測定:T-306
・高温測定:T-307
・冷蔵食品や冷凍食品の管理用:T-308
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
デジタル温度計 Smart A
0
見やすい液晶表示を採用したデジタル温度計。
【特長】
・広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です
・内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
・スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です
・外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です
・光の反射を抑えたフラットパネル液晶で見易くアップ
【用途】
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に
もっと読む温度調節器(デジタル調節計) E5CC
大きな白色PV表示で、高い視認性を実現。選定から操作、設定まで使いやすさを追及。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
【特長】
・高さ15.2mm白色PV表示を採用し見やすさの向上
・高速サンプリング50msの実現
・ねじ端子台タイプの他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプ、端子台が脱着可能なプラグインタイプから選択可能
・奥行60mmのスリムボディ(ねじ端子台タイプ)
・プログラムレス通信機能により、PLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携の可能
・通信交換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線無しで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
防水タイプのプローブ式デジタル温度計。
【特長】
・手もとで温度が確認できる隔測式でホールド機能が付いている。
・型番:73080は、温度のアラーム設定機能付の中心温度測定ができるプローブ型。
・隔測式のプローブ付で測定物に差し込んで使える。
【用途】
・調理、設備管理、農業、実験など幅広い用途に利用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
6,697円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
高性能デジタル温度計(本体)
0
【特徴】●ミニコネクタ付きのK熱電対センサが使用できます。●3回/秒の高速応答温度計。●ホールド機能・MAX/MIN温度表示機能・オートパワーオフ機能付きです。【用途】●温度測定に。