デジタル指示調節計 アズビル通販・販売特集
デジタル指示調節計 アズビルの特集ページです。
温度調節器(デジタル調節計) E5CCや2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズなどデジタル指示調節計 アズビルに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
大きな白色PV表示で、高い視認性を実現。選定から操作、設定まで使いやすさを追及。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
【特長】
・高さ15.2mm白色PV表示を採用し見やすさの向上
・高速サンプリング50msの実現
・ねじ端子台タイプの他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプ、端子台が脱着可能なプラグインタイプから選択可能
・奥行60mmのスリムボディ(ねじ端子台タイプ)
・プログラムレス通信機能により、PLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携の可能
・通信交換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線無しで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
【特長】
・新開発PID制御アルゴリズム採用及び100msの高速サンプリングによる理想的な温度制御を実現。
・リレー出力とSSR駆動出力を同時内蔵:SSR駆動出力を用いた位相制御、サイクル制御可能(SSRP機能)。
・大型表示部採用による視認性向上。
・コンパクト設計による省スペースを実現:従来品比最大38%カット(奥行き基準)。
もっと読む通常価格(税別) :
6,221円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ。
【特長】
・文字高さ8.6mmと大型表示を実現。カウンタは8桁まで計数可能
・視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化(注1)
・キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止(注1)
・ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化(注1)
・フロント部NEMA4対応。電池交換により本体の再使用が可能(注1)
・VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用(注1)
・安全規格UL、CSA取得
・EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーIII適合、EMC規格(EN61326-1)適合(注1)
注1:オンボードタイプには対応しておりません
もっと読む小型フローメータ
【特長】
・金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
・優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
【用途】
・機器組み込み用に。
・ガスパージ計測用に。
もっと読む樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
【特長】
・小型、軽量の樹脂性流量計です
・バルブ付のタイプとバルブ無しの2種類を用意しています
・流量も読み取り易く、エアーサンプリング装置、医療機器、分析装置、パージングシステム、水処理用として最適です
・シンプルで見やすい
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
デジタルパネルメータ A6000シリーズ
デジタルスケーリングパネルメータ A6000シリーズ。
【特長】
・直流電圧/電流、交流電圧/電流、抵抗、温度、周波数に対応。
・ロードセル、プロセス各種信号(選択)に対応した表示器。
・48mm×96mmのスタンダードDINサイズパネル。
・視覚性の高い高輝度大型2色発光LED(文字高 約20mm)。
・操作性の柔軟なジョグレバーによる設定。
・好みで選べるデザイン(マルチ・シングル)。
・驚異の低価格。
【用途】
・各種測定信号表示。警報出力、アナログ出力、BCD出力、RS通信による制御およびデータ管理に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
くらし環境温湿度計 みはりん坊W
0
季節性インフルエンザ対策、熱中症対策に便利な温湿度計。
【特長】
・見やすい大型液晶表示。乾燥指数(VH)、熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示。
・暑熱環境の危険ランクを4段階表示。インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。
・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)。
・熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。壁掛とストラップの2通りの設置が可能。
【用途】
・乳幼児やお年寄りのお部屋や寝室、学校、体育館、保育園に最適。
・公共施設や家庭、介護施設や学校などでの暑熱安全管理に便利。
・労働現場の安全管理、工場(鉄鋼、鋳物、食品工場など)、道路工事、建設工事、農作業に最適。
もっと読む1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ
【特長】
・新開発PID制御アルゴリズム採用及び100msの高速サンプリングによる理想的な温度制御を実現。
・リレー出力とSSR駆動出力を同時内蔵:SSR駆動出力を用いた位相制御、サイクル制御可能(SSRP機能)。
・大型表示部採用による視認性向上。
・コンパクト設計による省スペースを実現:従来品比最大38%カット(奥行き基準)。
・設定温度(SV)比現在温度(PV)の偏差表示機能を搭載。
もっと読む通常価格(税別) :
4,543円~
一部当日出荷可能