デジタルフォースゲージ通販・販売特集
デジタルフォースゲージの特集ページです。
デジタルフォースゲージ FGJNシリーズや普及型デジタルフォースゲージなどデジタルフォースゲージに関する商品を探せます。
デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ
簡易試験に対応するデジタルフォースゲージ(FGJNシリーズ)。
【特長】
・ニッケル水素電池の採用で長時間使用可能。
・定格容量20.00N(2.000kg)~500.0N(50.00kg)。
・ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。
・N、kg(g)の各単位の切替がワンタッチで可能。
・プラス側、マイナス側それぞれのピーク値計測(ピークホールド)が可能。
・1000回/秒の高速ピーク計測。
・計測回数(表示周期)は最高20回/秒から選択可能。
・計測精度を向上。
【用途】
・押付力、引張力、剥離力などの計測に使用。
もっと読む普及型デジタルフォースゲージ
0
【特長】
・手にフィットするデザインと軽量なボディで、片手に持って測定する場合でも安定して力を加えられます
・最長30時間の連続使用が可能で充電ができない環境に持ち運んで使う場合も安心です
・充電はパソコンやモバイルバッテリーからも可能です
・PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単にデータ管理が可能です
・50N以下のレンジに機械式ストッパーを搭載しオーバーロードのリスクを軽減しています
・校正時期のお知らせ機能があるので、予めセットした校正時期が近付くとお知らせを表示し測定器の確実な管理を助けます
【用途】
・各種圧縮・引張測定
・さまざまな材料の強度測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージのはく離強度測定
もっと読むデジタルフォースゲージ ZTAシリーズ
0
【特長】
・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重変化も正確に捉えます
・ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです
・PCとUSBで接続でき、付属ソフトウェアForce Loggerで簡単・確実にデータ管理が行えます。また、USBメモリをつなげて連続データを保存することができます。PCの無い環境でも保存したデータを使用してグラフ作成が行えます
・高輝度有機ELの明瞭な表示で見やすく、測定値の読み間違いを低減できます
・多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。変位量の入出力機能も搭載し、変位計搭載計測スタンド、専用ケーブルを組み合わせて使用することで荷重-変位の測定が可能です
・オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。荷重-時間に加え、荷重-変位のグラフ描画で物的特性などの、より高度な測定が可能です
【用途】
・スイッチの押心地の感触測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定
・食品の食感測定
もっと読むデジタルフォースゲージ FGPシリーズ
0
充実したデータ管理機能を搭載した高性能タイプのデジタルフォースゲージ(FGPシリーズ)。
【特長】
・2.000N(0.2kg)から1,000N(100.0kg)までをシリーズ化。
・USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。
・専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。
・コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。
・1,000回/秒の高速ピーク計測。
・メモリ機能搭載。最大1,000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
【用途】
・押付力、引張力、剥離力などの計測に使用。
もっと読むデジタルフォースゲージ ZTSシリーズ
0
【特長】
・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重変化も正確に捉えます
・PCとUSBで接続でき、付属ソフトウェアForce Loggerで簡単・確実にデータ管理が行えます。オプションソフトウェアの使用でグラフ描画も可能です
・高輝度有機ELの明瞭な表示で見やすく、測定値の読み間違いを低減できます
・多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます
・オプションソフトウェアの使用で荷重-時間のリアルタイムグラフ描画が可能です。最大2000Hzのデータ通信速度で微小な荷重変化も捉えることが可能です
【用途】
・スイッチの押心地の感触測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定
・食品の食感測定
もっと読むデジタルフォースゲージ RZEシリーズ
0
【特長】
・見やすい液晶表示。
・USBデータ出力対応。付属のUSBケーブルとオプションの「ソフトウェア RZ-3000」を使用することで計測結果をPCへ転送可能。
・オートパワーオフ(5分)機能付(オフも可能)。
・常時アナログ電圧を出力(±2V/F.S.)。
・ACアダプタはマルチ電源対応(100~240V)。
・内蔵充電池の使用可能時間は満充電後約30時間。
もっと読む2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0
【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・外枠の外径φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです
・外枠クランプ、リフティング用レバー(オプション)は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます
・外枠とオオイ板の機密性を確保し、Oリングを組み込んで前面からの水や油の侵入を防ぐ対策が施されています
・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています
・超硬合金製測定子を使用しています
・大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています
・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに
もっと読む0-50.00N フォースゲージ
0
【商品仕様】
・測定範囲…0/50.00N
・測定単位…N(ニュートン)
・測定精度…±(0.4%rdg+1dgt)
・表示分解能…0.01N
・許容最大荷重…68N
・最大変位量…約0.25mm
・サイズ…83(W)×39(D)×227(H)mm
・電源…単3電池×6本
・コンセントの差込み、引抜き測定、練り材質などの硬度測定、車のアクセル、ブレーキの押付力測定、ガラス、セラミックの硬度測定
・JAN:4518340840850
もっと読むメカニカルフォースゲージ
【特長】
・引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。
・アタッチメントは6点付属しています。
・シンプルな操作で手にフィットするデザインです。
・針式により荷重推移の読み取りが可能です。
・ピークホールド機能で最大値の測定が可能です。
・検査成績書が標準で付属しています。
【用途】
・防火扉の閉じ力測定。
・さまざまな材料の強度測定。
・スイッチの押し心地の感触測定。
・製品や部品の操作力測定。
・パッケージの剥離強度測定。
・食品の食感測定。
もっと読む