デジタルはかり通販・販売特集
デジタルはかりの特集ページです。
デジタルスケール2kgやデジタル台はかり FGシリーズなどデジタルはかりに関する商品を探せます。
デジタルスケール2kg
【特長】
・計量中に表示を【0】に戻せる「0表示機能付」。
・オートOFF機能。電源を切らずに放置すると自動的に電源OFF。
デジタル台はかり FGシリーズ
シンプル操作でジャスト1秒デジタル台はかり。
【特長】
・kg・個数モード、2つの表示が切替え可能
・コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
・ポールと選べる計量皿それぞれ2タイプで、用途に合わせて選択可能
・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
・2電源方式、ACアダプタ(標準付属品)、または乾電池(単2乾電池×4本 別売)
・データ直送ソフト WinCT使用可能
・電源を入れて計量物を載せるだけでOK。
・ポール付きの一体型とコンパクトで持ち運びに便利なポールなし型。
・26mmの大きな文字サイズ、見易い大きな液晶表示。
【用途】
・農家での作物梱包。
・食品産業など各種工場の加工現場。
・小型ホッパーから出てくる材料の重量管理。
もっと読む通常価格(税別) :
31,263円~
一部当日出荷可能
防塵・防水計量台 SBシリーズ
手軽に防塵防水(IP65相当)計量システムの構築が可能な計量台。
【特長】
・継ぎ目やネジがないステンレス製計量皿(SUS430)なので、衛生的な管理が可能。
・防塵・防水等級IP65に準拠。
【用途】
・組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、様々な機能の計量システムを簡単に構築可能。
もっと読む通常価格(税別) :
33,748円~
一部当日出荷可能
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
さまざまな用途に使用可能な、コンパクトで高分解能なデジタルはかりです。
【特長】
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備。
・gモード、個数モード、%モードの3つのモードが切換え可能。
・コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や仕分けに便利。
・ステンレス(SUS304)製計量皿。
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。
・GLP、GMP、GCP、ISO対応出力はAD-8127との接続により可能。
・軽量かつコンパクト設計。
・バックライト付大型液晶(文字高16mm)。
・ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリの2電源方式。
・高速レスポンスにより素早く量れ、効率がアップ。
もっと読むデジタルシャワープルーフはかり
0
【特長】
・上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。
・重力加速度16エリア設定可能です。
・水準器・風袋機能付です。
・場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
【用途】
・梱包や部品等の重量チェック
・厨房や水周りでの重量チェック
もっと読む高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
重ね置き出来、省スペース 高精度 コンパクトスケール。
【特長】
・バリューパックはお得なパック
・収納ケース標準付属
・2電源方式
・積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
・上皿は取り外して水洗い可能・ステンレス製計量皿(SUS304)別売。
・オートパワーオフ
・風袋引き機能
【用途】
・幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房 etc
もっと読むデジタルはかりEA715CB-41~EA715CB-45
0
型式:EA715CB-41,エスコ大分類:測定工具,商品名:1000g(0.5g) デジタルはかり(ステンレス皿)
型式:EA715CB-42,エスコ大分類:測定工具,商品名:2000g( 1g) デジタルはかり(ステンレス皿)
型式:EA715CB-43,エスコ大分類:測定工具,商品名:5000g( 2g) デジタルはかり(ステンレス皿)
型式:EA715CB-44,エスコ大分類:測定工具,商品名: 10kg( 5g) デジタルはかり(ステンレス皿)
型式:EA715CB-45,エスコ大分類:測定工具,商品名: 20kg( 10g) デジタルはかり(ステンレス皿)
もっと読むデジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
【特長】
・計量皿までの高さ(全高)が低く、載せ降ろしが容易で、連続作業の負担を軽減します。
・ワンタッチで計量皿の重さをゼロにできます。(風袋引き可能)
・電源を入れたらすぐ計量できます。
・大きく見やすいデジタル表示で見誤りが少なく、正確な計量により計量物の無駄を削減します。
【用途】
・鉱工業、農林水産業、サービス業、教育。
もっと読む通常価格(税別) :
6,113円~
一部当日出荷可能
デジタル台はかり隔測式
隔測式なので計量皿に重量物を載せても操作部を見やすい位置に置くことができます(操作部を手に持っての計量はできません)。
【特長】
・サビに強いステンレス製載せ台です。
・全高が低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。
・文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。
・オートパワーオフ機能付です(解除可能)。
・比較測定用パーセントモード付です(5kg以上の被測定物)。
・風袋引機能付で容器などを引いた重さを表示できます。
・ACアダプタ付です(テスト用電池も付属)。
【用途】
・農作物などの重量物測定。
もっと読むデータロガーmidi LOGGER GL840【1~5個入り】
さらなる極みへ進化した高耐圧・高精度モデル、絶縁多チャネルハンディロガーmidi LOGGER GL840。
グラフテックのハンディロガーに対応した各種オプションも取り揃え。
【特長】
・アナログ信号・ロジック/パルス・デジタルセンサの3種類の入力形態でさまざまな現象を測定可能
・無線LANユニットでワイヤレス計測を実現
・最高10msのサンプリング速度に対応
・8GBメモリで長時間での収録にも安心計測
・7インチTFT液晶で見やすい画面表示
・積算棒グラフ表示可能
・USBドライブモード搭載
・3WAY電源に対応
・ナビ機能、アラーム出力機能、豊富なネットワーク機能、リング収録機能、リレー収録機能なども搭載
もっと読む通常価格(税別) :
3,898円~
一部当日出荷可能