デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ
鍛えあげた基本スペック。
【特長】
・デュアル表示、デュアルファンクション。
・従来、2台で行っていた測定を、同時に1台で行うことができ、測定作業をグッと効率的なものにしました。
・LANに接続 できます。
・標準:RS-232。
・オプション:LANインタフェース(10BASE-T)、GP-IB。
・最大3000時間の長時間インターバル測定。
・10m秒~3600秒まで設定可能なインターバル測定と、最大3000個のタイムスタンプ付きのデータ保存機能を併用することにより、30秒~3000時間までの測定ができます。
・真の実効値AC電圧、AC電流測定ができます。
真流分を含めた実効値を測定可能です。(DC+AC)V (DC+AC)A
・多彩な演算機能。
・デシベル演算(dBm, dBμ)、スケーリング演算、移動平均演算、差分演算、統計演算(MAX、MIN、×、σ)、比較演算(DIOオプション出力可能)、デュアルファンクション間の四則演算ができます。
・DC、AC、(DC+AC)10Aレンジ。
・全機種に標準装備。
もっと読む