デジタル トルク アダプター通販・販売特集
デジタル トルク アダプターの特集ページです。
[デジタル]トルクドライバーやカノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形などデジタル トルク アダプターに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
[デジタル]トルクドライバー
0
【特長】
・測定単位はcN・mとN・mの両方で設定可能です。
・電気設備や切削工具のチップ交換、樹脂・アルミ部品の取付など極小トルクの管理に幅広く対応。
・1/4"対辺のビットと1/4"差込角のソケットが使用可能です(両頭ビット不可)。
カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形
0
トルクドライバー用トルクアナライザー。
【特長】
・トルクドライバー固定用支柱で、常に安定したトルク測定ができる。
・充電式でコンパクト、持ち運びに便利で、使用場所を選ばない。
・保証精度±(+-)1%+1digit。
・精密な数値を要求されるトルクドライバー、トルクゲージの測定に最適。
・(C)N-LTDK、(C)N-STDK、MN-MTDK、MN-SGK、CN-SGK のトルク精度検査が可能。
もっと読むデジタルトルクメータ TNJシリーズ
0
【特長】
・高精度・高機能。
・化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。
・高さは126mm。
・A4サイズのスペースがあれば計測できるコンパクト設計。
・簡単なワークの設置。
・チャックピンを移動してノブを回すだけで簡単に設置できます。
・計測機能のみの廉価版シリーズ。
・手軽に計測できます。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
0
トルク値をデジタル表記でき、目標トルク値への到達をLEDの点灯と音で告知するトルクハンドルです。
【特長】
・右方向、左方向の両方向を測定できます。
・トルク精度:時計回り(右)±2%、反時計回り(左)3%。
・合否判定機能:±1~9%設定可能。OFF機能有ります。
・LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認可能です。
・測定したトルク値(ピークホールモード時)の記録ができます(記録件数50件)。
・目標トルク値への到達をLEDの点灯と音で告知します。
【用途】
・産業機械、機器類のトルク管理に最適。
・車両、配管、電材、建築など幅広く使用可能。
もっと読むデジタルトルクメータ TNPシリーズ
0
【特長】
・高精度・高機能。
・化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。
・高さは126mm。A4サイズのスペースがあれば計測できるコンパクト設計。
・簡単なワークの設置。チャックピンを移動してノブを回すだけで簡単に設置できます。
・USB通信・判定機能・メモリ機能搭載。USBによりパソコンデータを取り込み、管理ができます。
・Excelにデータ取り込み可能。計測データをExcelに取込み、取り込んだデータの度数分布グラフを作成します。
もっと読むデジタルトルクメーター
0
【特長】
・飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。
・TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
デジタルトルクチェッカー
0
【特長】
・簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適です
・「トラック」「ピークホールド」「ピークダウン」「リアルタイム出力」の4モードで測定可能です
・KTCホームページからダウンロードできるGECHシリーズ(トルクチェッカー)PC接続ソフトウェアで、PCとの接続が可能です
【用途】
・機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェックに
もっと読む