デジタル タイマースイッチ通販・販売特集
デジタル タイマースイッチの特集ページです。
デジタルタイマー AD-5713や簡単デジタルタイマーなどデジタル タイマースイッチに関する商品を探せます。
デジタルタイマー AD-5713
大型液晶表示で読みやすい、卓上置きに便利なスタンド付のデジタルタイマー。
【特長】
・アラーム音量切替可能(大/小)。
・マグネットおよび壁掛けフォーク付。
・くり返しリピート機能付。
・一時停止のポーズ機能付。
・カウントアップ、カウントダウン機能付。
【用途】
・大型液晶で遠くから確認する現場。
・手袋等をしており、手袋のままで操作が必要な現場。
もっと読む簡単デジタルタイマー
0
【特長】
・一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)
・トラッキング防止プラグ付き
・節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利
・曜日ごとのセットができるので、 お店の営業日の営業時間帯だけイルミネーションを点灯することなども可能
・デジタルだから時間誤差が少ない
・通電が一目で確認できるランプ付き
【用途】
・1500W以下のヒーター使用の電気ポット、電気カーペット、暖房便座などに
・トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などに
・モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなどに
・照明器具 750W以下:蛍光灯、電球イルミネーションなどに
・照明器具 250W以下:LEDイルミネーション、LED蛍光灯などに
【材質】
・PC(ポリカーボネート)
もっと読む57×33×73mmデジタルタイマー
【特長】
・設定範囲…1秒/99時間59分59秒
・機能…カウントダウン・アップ(4ch)、時計
・電源…LR44×1個(付属)
・サイズ…73(W)×33(D)×57(H)mm
・重量…60g
・マグネット・スタンド付
・同時に4つまで時間計測が可能
もっと読む小形ロッカースイッチ A8L
高容量開閉用のロッカースイッチ。
【特長】
・独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現
・切れ味が良く、ソフトな操作感触
・ワンタッチ取りつけが可能
・接点ギャップ3mm以上
【用途】
・様々な機器での電源スイッチや切替スイッチとして使用
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
デジタルタイマ H5CX-□-N
さらに見やすく、さらに使いやすくしたデジタルタイマ。
<基本機能>
・奥行き59mm(端子台 AC24V/DC12~24Vタイプ)の超短胴ボディ。
・文字高さ12mm(4桁タイプ)で、高い視認性を実現!
・文字色(第1表示)は3色(赤/緑/橙)切替可能( 形H5CX-A11、-L8、-Bシリーズは赤色表示のみ)。
<安全/信頼>
・電源回路と入力回路を絶縁分離し、安全/安心!(AC100~240V仕様)
・「設定値リミット機能」「出力回数カウント機能」新搭載(出力回数のカウンタ値は、モニタのみでリセットは出来ません)。
<その他>
・フロント部はホワイト、ライトグレーに変更可能(オプション(別売)のフロントパネル(交換用)で変更可能)。
・瞬時接点付タイプをシリーズ追加。
もっと読むデジタルタイマ H5CZ
徹底した使いやすさに「経済性」をプラスしたカレンダタイマ。
<基本機能>
・各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。
・アナログタイマの「デジタル化」が簡単。
・タイマ、ツインタイマを1台で実現。
<安全/信頼>
・タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。
・設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。
・出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。
<その他>
・瞬時接点付タイプをラインアップ。
・防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。
・キープロテクト機能の充実。
<用途>
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
・あらゆる産業機器に使われる。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F
1日の時刻制御が簡単に操作できるCEマーク対応のカレンダタイマ。
【特長】
・動作曜日選択可(ただし、動作曜日と特定曜日は各1通りのみ設定可)
・ON/OFF時刻設定は24ステップ
・CEマーク対応。UL、CSA規格取得
・休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応
・テストモード機能でプログラムを簡単に確認
・半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能
・パルス動作可能、サマータイム対応
・全機種フィンガープロテクト対応
・埋込み取りつけ、表面取りつけ、協約寸法タイプをラインナップ
・日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能
【用途】
・スタート信号が入ると、あらかじめ設定した時間に出力信号に切り替える制御装置が必要なときに最適
・あらゆる産業機器に利用可能
もっと読むカレンダータイマーETS-703S・ETS-703P
0
1週間1サイクルの小型タイプカレンダータイマースイッチ。
【特長】
・72mm×72mmの小型タイプ
・毎日同じ時刻にオンオフを行うが曜日スイッチにより、各曜日の動作非動作を選択可能
・デジタル型に比べ設定操作が簡単
【用途】
・工作機器
もっと読むダイヤルタイマー
【特長】
タイマーで、切り忘れ防止、かしこく節電できるダイヤルタイマーです。