デシケーター茶通販・販売特集
デシケーター茶の特集ページです。
デシケーター(並型)やデシケーター LH・LLなどデシケーター茶に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
デシケーター(並型)
0
ソーダ石灰ガラス製の中板付きデシケーターの並型になります。
5つ取り揃えております。
デシケーター LH・LL
気密性に優れた定番タイプのデシケーター
【特長】
・フタは成型により形が均一で、気密性に優れています。
・棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで容易に入ります。
・本体材質は透明PMMA(アクリル)を使用します。
・間口サイズは258×458mm
・棚板耐荷重は1枚当たり約2kgで、総耐荷重が10kgです。
・棚板(LH/3枚、LL/2枚)とシリカゲル皿1枚付属です。
・棚板寸法はLH/257×270×4mm、LL/456×270×5mm
・棚板含む重量はLH/4.5kg、LL/3.3kg
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
デシケーター B-6S/B-6P
0
【仕様】
・コクゴのデシケーターB-6S/B-6P。
・棚板材質:ステンレス
・棚板耐荷重:20kg/枚
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ISOLAB デシケーター 200型/250型
0
【特長】
・DIN規格品
・フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます
・上部にPP製のキャップが付いていて、持ち易い形状になっています
デシケーター HW・IW-4
0
フラット扉採用により、横並べ保管もスッキリ実現します。
ジョイント枠H型(または2H型)の使用で、積み重ね・横並べ等の拡張が可能です。
ワンタッチ開閉式の扉のため、スムーズな収納・取り出しが可能です。
【付属品】棚板:IW型…8枚、HW型…4枚,シリカゲル皿:IW型…4枚、HW型…1枚,ジョイント枠2H型:2個(IW-4のみ)
デシケーター(クアリム)
0
【特長】
・カラフルなデシケーターです。
・扉下パネルにカラフルな配色を施していますので、収納物の分類に便利です。
・棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで容易に入ります。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
デシケーター HK-1/HB
0
【仕様】
・コクゴのデシケーターHK-1/HB。
・棚板:5段固定式