ディスポカップ通販・販売特集
ディスポカップの特集ページです。
ディスポカップ SCCやディスポカップ ブロー成形などディスポカップに関する商品を探せます。
ディスポカップ SCC
0
【特長】
バキューム成形で、底は凹凸が無くフラットになっているため、容器内の液が溜まることがありません。
積み重ねて置けるため保管場所に困りません。
表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。
ディスポPPクリアカップ
透明度に優れたPP製カップ
【特長】
・従来のPP製カップと比較して透明度が高いため内容物の観察が容易です。
・試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
・本体胴部及び口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
・スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
・耐薬品性・耐熱性に優れています。
もっと読むφ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0
【商品仕様】
・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、
中栓:ポリエチレン(PE)
・容量…310ml
・フタ内径…73mm
・胴径…77mm
・高さ…98mm
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます
・入数は1個入り
・JAN:4548745610994
もっと読む表面アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
7,474円~
一部当日出荷可能
PPディスポカップ/蓋
0
【特長】
・実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです
・ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています