ディスクグラインダー ダイヤモンドカッター通販・販売特集
ディスクグラインダー ダイヤモンドカッターの特集ページです。
塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40Dやリューター アングル用工具 ダイヤモンドディスク(裏面接着剤付)などディスクグラインダー ダイヤモンドカッターに関する商品を探せます。
ダイヤモンドカッタ
0
【特長】
・ダイヤモンドホイールは目づまり、刃折れがなく長寿命で経済的です。
・セーフティスロットル装置付
ダイヤモンドカッター セグメント
0
コンクリート、ブロック、レンガ、御影石、鉄筋コンクリート向けのセグメントタイプカッターです。
通常価格(税別) :
3,120円~
一部当日出荷可能
“電着ダイヤモンドカッター”(乾式)
0
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こらない ダイヤモンドカッター。
【特長】
・メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能。
【用途】
・セラミックス/ガラス/大理石/瓦/耐火レンガ/FRP/タイルの切断に使用。
もっと読むリューター 電着ダイヤモンドディスク
0
【特長】
・最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命。
・基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好。
【用途】
・金属・非金属の溝入れ及び、切断に。
もっと読むダイヤモンドカップホイール
【特長】
・外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。
・基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
【用途】
・コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。
・使用工具:ディスクグラインダー。
もっと読む